Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমগঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানঅন্যান্য কভার ও সাপোর্ট388-8106: কভার অ্যাসেম্বলি
হোম
গঠন ও অন্যান্য সিস্টেমের উপদানঅন্যান্য কভার ও সাপোর্ট
388-8106: কভার অ্যাসেম্বলি
388-8106: কভার অ্যাসেম্বলি

Cat® কভার অ্যাসেম্বলি (লিফ্ট বাহু)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
388-8106: কভার অ্যাসেম্বলি
388-8106: কভার অ্যাসেম্বলি
388-8106: কভার অ্যাসেম্বলি
388-8106: কভার অ্যাসেম্বলি
388-8106: কভার অ্যাসেম্বলি

Cat® কভার অ্যাসেম্বলি (লিফ্ট বাহু)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
388-8106 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 388-8106 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
স্ট্যান্ডার্ড রঙ: Cat হলদে
মোট প্রস্থ (in): 3.8
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 431.8
মোট উচ্চতা (in): 2
মোট প্রস্থ (mm): 96.5
সমাপ্ত: পেইন্ট
মোট উচ্চতা (mm): 50.8
থ্রেডের সাইজ (mm): M10x1.5
মোট দৈর্ঘ্য (in): 17
Material: Alloy Mixed: Metal,Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 388-8106 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

স্কিড স্টিয়ার লোডার

257D 259D 249D 239D 232D3 226D 226D3 236D3 236D 242D 232D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন