হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলরেঞ্চ389-9531: Reaction Arm Hexagonal Wrench
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলরেঞ্চ389-9531: Reaction Arm Hexagonal Wrench
389-9531: Reaction Arm Hexagonal Wrench

Cat® Reaction Arm Hexagonal Wrench is used to remove and install nuts on front suspension struts, providing stability during maintenance

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
389-9531: Reaction Arm Hexagonal Wrench
389-9531: Reaction Arm Hexagonal Wrench
389-9531: Reaction Arm Hexagonal Wrench
389-9531: Reaction Arm Hexagonal Wrench
389-9531: Reaction Arm Hexagonal Wrench

Cat® Reaction Arm Hexagonal Wrench is used to remove and install nuts on front suspension struts, providing stability during maintenance

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
389-9531 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

The Reaction Arm Hexagonal Wrench is the tool used in the maintenance and repair of front suspension struts. It provides the necessary leverage to securely remove and install nuts located on the suspension struts of equipment. Featuring a hexagonal shape, the wrench ensures a firm grip on the nut, preventing slippage and enabling efficient application of torque. The reaction arm design stabilizes the tool, allowing the operators to perform tasks without the need for additional support, ensuring safety and ease of use, minimizing the effort required to tighten and loosen the nuts, and ultimately enhancing the overall maintenance process of suspension systems.

Attributes:
• Provides stability when removing and installing nuts on front suspension struts.
• Hexagonal shape ensures a secure grip on nuts for efficient torque application.
• Reaction arm design prevents slippage and offers leverage for easier operation.
• Prevents over-tightening, ensuring nuts are securely fastened without damage.

Applications:
The Reaction Arm Hexagonal Wrench is used to remove and install nuts located on front suspension struts, ensuring stability and torque precision during maintenance tasks in equipment.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 389-9531 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Weight (kg): 2.06
Weight (lb): 4.55
Overall Length (mm): 178.0
Overall Length (in): 7.02
Overall Width (mm): 80.0
Overall Width (in): 3.15
Drive Type: Hexagonal
Overall Height (mm): 63.2
Hex Size (mm): 55.0
Overall Height (in): 2.49
Hex Size (in): 2.17
Material: Low Alloy Steel,Coating Mixed: Nonmetallic,Alloy Steel
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে