Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমস্থল আকর্ষক সরঞ্জামবাকেট টুথ ও অ্যাডাপ্টার সিস্টেমঅ্যাডাপ্টার478-2543: ফ্লাশ মাউন্ট অ্যাডাপটার সেন্টার
হোম
স্থল আকর্ষক সরঞ্জামবাকেট টুথ ও অ্যাডাপ্টার সিস্টেমঅ্যাডাপ্টার
478-2543: ফ্লাশ মাউন্ট অ্যাডাপটার সেন্টার
478-2543: ফ্লাশ মাউন্ট অ্যাডাপটার সেন্টার

K170 ফ্লাস মাউন্ট হ্যামারলেস (ভার্টিক্যাল পিন) অ্যাডাপ্টার সেন্টার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
478-2543: ফ্লাশ মাউন্ট অ্যাডাপটার সেন্টার
478-2543: ফ্লাশ মাউন্ট অ্যাডাপটার সেন্টার
478-2543: ফ্লাশ মাউন্ট অ্যাডাপটার সেন্টার
478-2543: ফ্লাশ মাউন্ট অ্যাডাপটার সেন্টার
478-2543: ফ্লাশ মাউন্ট অ্যাডাপটার সেন্টার
478-2543: ফ্লাশ মাউন্ট অ্যাডাপটার সেন্টার

K170 ফ্লাস মাউন্ট হ্যামারলেস (ভার্টিক্যাল পিন) অ্যাডাপ্টার সেন্টার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
478-2543 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 478-2543 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Series: K Series
Size: K170
Overall Length (mm): 781
Width (in): 6.299
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 30.748
Width (mm): 160
Base Edge Thickness Class: 90
Bevel Angle: 35
Position: Center
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 0
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 0
Type: Flushmount
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 478-2543 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ওয়ার্ক টুল

BUCKET

হুইল ডোজার

993K 993

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
310-0772
310-0772: 25.4mm পিন ব্যাসের বাকেট কভার অ্যাডাপ্টার পিন
মূল্য চেক করুন
478-2544
478-2544: ফ্লাশ মাউন্ট অ্যাডাপটার কর্নার
মূল্য চেক করুন
107-8559
107-8559: GET টিপ রিটেইনার
মূল্য চেক করুন
264-2061
264-2061: অ্যাডাপ্টার কভার
মূল্য চেক করুন
264-2060
264-2060: অ্যাডাপ্টার কভার
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন