Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΣυστήματα δοντιών κάδου και προσαρμογέαΠροσαρμογείς478-2543: Προσαρμογέας χωνευτός κέντρο
Αρχική οθόνη
Χωματουργικά ΕξαρτήματαΣυστήματα δοντιών κάδου και προσαρμογέαΠροσαρμογείς
478-2543: Προσαρμογέας χωνευτός κέντρο
478-2543: Προσαρμογέας χωνευτός κέντρο

K170 προσαρμογέας κεντρικός χωνευτής τοποθέτησης hammerless (κατακόρυφος πείρος)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
478-2543: Προσαρμογέας χωνευτός κέντρο
478-2543: Προσαρμογέας χωνευτός κέντρο
478-2543: Προσαρμογέας χωνευτός κέντρο
478-2543: Προσαρμογέας χωνευτός κέντρο
478-2543: Προσαρμογέας χωνευτός κέντρο
478-2543: Προσαρμογέας χωνευτός κέντρο

K170 προσαρμογέας κεντρικός χωνευτής τοποθέτησης hammerless (κατακόρυφος πείρος)

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 478-2543
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 478-2543

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Series: K Series
Size: K170
Overall Length (mm): 781
Width (in): 6,299
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 30,748
Width (mm): 160
Base Edge Thickness Class: 90
Bevel Angle: 35
Position: Center
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 0
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 0
Type: Flushmount
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 478-2543

ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ

993K 993

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

BUCKET

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
310-0772
310-0772: Πείρος προσαρμογέα καλύμματος κάδου διαμέτρου 25,4 mm
Έλεγχος τιμών
478-2544
478-2544: Προσαρμογέας χωνευτός γωνία
Έλεγχος τιμών
107-8559
107-8559: Σφιγκτήρας άκρων GET
Έλεγχος τιμών
264-2061
264-2061: Κάλυμμα προσαρμογέα
Έλεγχος τιμών
264-2060
264-2060: Κάλυμμα προσαρμογέα
Έλεγχος τιμών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό