Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহ্যান্ডেল, ল্যাচ ও হ্যান্ড লিভারক্যাব ল্যাচ492-3493: অপারেটর প্ল্যাটফর্ম স্প্রিং ল্যাচ
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহ্যান্ডেল, ল্যাচ ও হ্যান্ড লিভারক্যাব ল্যাচ
492-3493: অপারেটর প্ল্যাটফর্ম স্প্রিং ল্যাচ
492-3493: অপারেটর প্ল্যাটফর্ম স্প্রিং ল্যাচ

Cat® প্ল্যাটফর্ম ল্যাডারের জন্য ল্যাচ, L X W: 186 X 35

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
492-3493: অপারেটর প্ল্যাটফর্ম স্প্রিং ল্যাচ
492-3493: অপারেটর প্ল্যাটফর্ম স্প্রিং ল্যাচ
492-3493: অপারেটর প্ল্যাটফর্ম স্প্রিং ল্যাচ
492-3493: অপারেটর প্ল্যাটফর্ম স্প্রিং ল্যাচ
492-3493: অপারেটর প্ল্যাটফর্ম স্প্রিং ল্যাচ

Cat® প্ল্যাটফর্ম ল্যাডারের জন্য ল্যাচ, L X W: 186 X 35

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Latches like 492-3493 are used to hold ladders closed on the machine platform and allow for easy access to the ladder when the latch is released.

Attributes:
• Steel latch
• Latches ladder into closed position
• Specific Individual Mechanisms to suit for all locking purposes
• Length: 186mm (7.32 inches)
• Width: 35mm (1.38 inches)
• Height: 152mm (5.98 inches)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

Description:
Latches like 492-3493 are used to hold ladders closed on the machine platform and allow for easy access to the ladder when the latch is released.

Attributes:
• Steel latch
• Latches ladder into closed position
• Specific Individual Mechanisms to suit for all locking purposes
• Length: 186mm (7.32 inches)
• Width: 35mm (1.38 inches)
• Height: 152mm (5.98 inches)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উচ্চতা (in): 5.98
উচ্চতা (mm): 152
দৈর্ঘ্য (in): 7.32
দৈর্ঘ্য (mm): 186
উপদান: স্টিল
প্রস্থ (in): 1.38
প্রস্থ (mm): 35
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উচ্চতা (in): 5.98
উচ্চতা (mm): 152
দৈর্ঘ্য (in): 7.32
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Motor Grader
16M18M316M324M162418
আরও দেখুন
Motor Grader
16M18M316M324M162418
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
492-3493 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
492-3493 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
492-3493 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Latches like 492-3493 are used to hold ladders closed on the machine platform and allow for easy access to the ladder when the latch is released.

Attributes:
• Steel latch
• Latches ladder into closed position
• Specific Individual Mechanisms to suit for all locking purposes
• Length: 186mm (7.32 inches)
• Width: 35mm (1.38 inches)
• Height: 152mm (5.98 inches)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 492-3493 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উচ্চতা (in): 5.98
উচ্চতা (mm): 152
দৈর্ঘ্য (in): 7.32
দৈর্ঘ্য (mm): 186
উপদান: স্টিল
প্রস্থ (in): 1.38
প্রস্থ (mm): 35
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 492-3493 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MOTOR GRADER

16M 18M3 16M3 24M 16 24 18

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন