Είσοδος
Μάνδαλο για τη σκάλα πλατφόρμας Cat®, L X W: 186 X 35
Μάρκα: Cat
Μάνδαλο για τη σκάλα πλατφόρμας Cat®, L X W: 186 X 35
Μάρκα: Cat
Description:
Latches like 492-3493 are used to hold ladders closed on the machine platform and allow for easy access to the ladder when the latch is released.
Attributes:
• Steel latch
• Latches ladder into closed position
• Specific Individual Mechanisms to suit for all locking purposes
• Length: 186mm (7.32 inches)
• Width: 35mm (1.38 inches)
• Height: 152mm (5.98 inches)
Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε