Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট493-1057: 20mm পুরু স্পেসার
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবার, প্লেট, ও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটফ্ল্যাট সাধারণ আকৃতির প্লেট
493-1057: 20mm পুরু স্পেসার
493-1057: 20mm পুরু স্পেসার

Cat® 20mm পুরু স্পেসার এক্সক্যাভেটর পিন লিঙ্কেজের মেটিং উপাদানগুলির মধ্যে পজিশনিং সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
493-1057: 20mm পুরু স্পেসার
493-1057: 20mm পুরু স্পেসার
493-1057: 20mm পুরু স্পেসার
493-1057: 20mm পুরু স্পেসার
493-1057: 20mm পুরু স্পেসার

Cat® 20mm পুরু স্পেসার এক্সক্যাভেটর পিন লিঙ্কেজের মেটিং উপাদানগুলির মধ্যে পজিশনিং সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

একটি স্পেসার উপাদানগুলির মধ্যে স্থান তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়, সঠিক ফাংশনের জন্য অনুমতি দেয় এবং অত্যধিক ঘর্ষণ রোধ করে। কোনও স্পেসারের আকার এবং আকৃতি তার উদ্দেশ্যযুক্ত ব্যবহারের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে তবে উপাদানগুলির মধ্যে সঠিক ব্যবধান নিশ্চিত করার জন্য এগুলি খুব শক্ত সহনশীলতায় তৈরি করা হয়।

বৈশিষ্ট্য:
• সুনির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশনে নির্মিত এবং স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য নির্মিত হয়
• সমানভাবে চাপ বিতরণ করে, সঙ্গমের উপাদানগুলিতে অত্যধিক চাপ প্রতিরোধ করে

ব্যবহার:
অ্যাসেম্বলির উপাদানগুলির মধ্যে স্থান পূরণ করে বোল্ট এবং এক্সকেভেটর পিন লিঙ্কেজ উপাদানগুলির মধ্যে দূরত্ব বাড়ানোর জন্য একটি স্পেসার ব্যবহৃত হয়। স্পেসার সংযুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে বিভ্রান্তি রোধ করে, সঠিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করে ও ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে।

একটি স্পেসার উপাদানগুলির মধ্যে স্থান তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়, সঠিক ফাংশনের জন্য অনুমতি দেয় এবং অত্যধিক ঘর্ষণ রোধ করে। কোনও স্পেসারের আকার এবং আকৃতি তার উদ্দেশ্যযুক্ত ব্যবহারের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে তবে উপাদানগুলির মধ্যে সঠিক ব্যবধান নিশ্চিত করার জন্য এগুলি খুব শক্ত সহনশীলতায় তৈরি করা হয়।

বৈশিষ্ট্য:
• সুনির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশনে নির্মিত এবং স্থায়িত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতার জন্য নির্মিত হয়
• সমানভাবে চাপ বিতরণ করে, সঙ্গমের উপাদানগুলিতে অত্যধিক চাপ প্রতিরোধ করে

ব্যবহার:
অ্যাসেম্বলির উপাদানগুলির মধ্যে স্থান পূরণ করে বোল্ট এবং এক্সকেভেটর পিন লিঙ্কেজ উপাদানগুলির মধ্যে দূরত্ব বাড়ানোর জন্য একটি স্পেসার ব্যবহৃত হয়। স্পেসার সংযুক্ত উপাদানগুলির মধ্যে বিভ্রান্তি রোধ করে, সঠিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করে ও ক্ষতির ঝুঁকি হ্রাস করে।

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ওয়াশারের প্রকার: ফ্লাট
বাইরের ব্যাস (mm): 68
ভিতরে ব্যাস (mm): 30.5
পুরুত্ব (mm): 20
উপদান: কার্বন স্টিল,অ্যালয় জিঙ্ক,সংকর-ধাতুর স্টিল
Outside Diameter (in): 2.677
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Thickness (in): 0.787
Inside Diameter (in): 1.201
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ওয়াশারের প্রকার: ফ্লাট
বাইরের ব্যাস (mm): 68
ভিতরে ব্যাস (mm): 30.5
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
প্রসারিত খনির পণ্য
60406040
আরও দেখুন
প্রসারিত খনির পণ্য
60406040
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন