Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমফিল্টার ও ফ্লুইডফিল্টারএয়ার ফিল্টারক্যাব এয়ার ফিল্টার4N-7808: 0.5mm পুরু এয়ার ক্লিনার সট ফিল্টার
হোম
ফিল্টার ও ফ্লুইডফিল্টারএয়ার ফিল্টারক্যাব এয়ার ফিল্টার
4N-7808: 0.5mm পুরু এয়ার ক্লিনার সট ফিল্টার
4N-7808: 0.5mm পুরু এয়ার ক্লিনার সট ফিল্টার

Cat® সূট ফিল্টার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
4N-7808: 0.5mm পুরু এয়ার ক্লিনার সট ফিল্টার
4N-7808: 0.5mm পুরু এয়ার ক্লিনার সট ফিল্টার
4N-7808: 0.5mm পুরু এয়ার ক্লিনার সট ফিল্টার

Cat® সূট ফিল্টার

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat Soot filters are designed to remove small contaminants in air intake and exhaust systems.

Attributes:
• Fiber bonded non-woven polyester batt
• Structurally supported with a 4x4 scrim netting

Application:
• Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat Soot filters are designed to remove small contaminants in air intake and exhaust systems.

Attributes:
• Fiber bonded non-woven polyester batt
• Structurally supported with a 4x4 scrim netting

Application:
• Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থ (mm): 381
প্রস্থ (in): 15
প্রকার: ঝুল পরিশোধক
দৈর্ঘ্য (mm): 432
দৈর্ঘ্য (in): 17.0
উচ্চতা (mm): 431.8
উচ্চতা (in): 17
Depth (in): 0.5
Shape: Panel
Depth (mm): 12.7
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থ (mm): 381
প্রস্থ (in): 15
প্রকার: ঝুল পরিশোধক
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Engine - Machine
3408
Generator
SR4
Gen Set Engine
3406C34063408B3408C3406B34083412C3412
Generator Set
3408C3406C3412C
Marine Engine
C1534123408B3406B3408C3406C3406E34083412C3406
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
C-15340634123406B3406C3408B3408C
Petroleum Package
TH48-E80
আরও দেখুন
Engine - Machine
3408
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
4N-7808 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
4N-7808 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
4N-7808 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat Soot filters are designed to remove small contaminants in air intake and exhaust systems.

Attributes:
• Fiber bonded non-woven polyester batt
• Structurally supported with a 4x4 scrim netting

Application:
• Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4N-7808 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থ (mm): 381
প্রস্থ (in): 15
প্রকার: ঝুল পরিশোধক
দৈর্ঘ্য (mm): 432
দৈর্ঘ্য (in): 17.0
উচ্চতা (mm): 431.8
উচ্চতা (in): 17
Depth (in): 0.5
Shape: Panel
Depth (mm): 12.7
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 4N-7808 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ENGINE - MACHINE

3408

GENERATOR

SR4

GEN SET ENGINE

3406C 3406 3408B 3408C 3406B 3408 3412C 3412

GENERATOR SET

3408C 3406C 3412C

MARINE ENGINE

C15 3412 3408B 3406B 3408C 3406C 3406E 3408 3412C 3406

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B

INDUSTRIAL ENGINE

C-15 3406 3412 3406B 3406C 3408B 3408C

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E80

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন