Αρχική οθόνηΦίλτρα & ΥγράΦίλτραΦίλτρα αέραΦίλτρα αέρα καμπίνας4N-7808: Φίλτρο αιθάλης φίλτρου καθαρισμού αέρα πάχους 0,5 mm
Αρχική οθόνη
Φίλτρα & ΥγράΦίλτραΦίλτρα αέραΦίλτρα αέρα καμπίνας
4N-7808: Φίλτρο αιθάλης φίλτρου καθαρισμού αέρα πάχους 0,5 mm
4N-7808: Φίλτρο αιθάλης φίλτρου καθαρισμού αέρα πάχους 0,5 mm

Φίλτρο αιθάλης Cat®

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
4N-7808: Φίλτρο αιθάλης φίλτρου καθαρισμού αέρα πάχους 0,5 mm
4N-7808: Φίλτρο αιθάλης φίλτρου καθαρισμού αέρα πάχους 0,5 mm
4N-7808: Φίλτρο αιθάλης φίλτρου καθαρισμού αέρα πάχους 0,5 mm

Φίλτρο αιθάλης Cat®

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Περιγραφή
Περιγραφή

Description:
Cat Soot filters are designed to remove small contaminants in air intake and exhaust systems.

Attributes:
• Fiber bonded non-woven polyester batt
• Structurally supported with a 4x4 scrim netting

Application:
• Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat Soot filters are designed to remove small contaminants in air intake and exhaust systems.

Attributes:
• Fiber bonded non-woven polyester batt
• Structurally supported with a 4x4 scrim netting

Application:
• Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Πλάτος (mm): 381
Πλάτος (ίντσες): 15
Τύπος: Φίλτρο αιθάλης
Μήκος (mm): 432
Μήκος (ίντσες): 17.0
Ύψος (mm): 431.8
Ύψος (ίντσες): 17
Depth (in): 0.5
Shape: Panel
Depth (mm): 12.7
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Πλάτος (mm): 381
Πλάτος (ίντσες): 15
Τύπος: Φίλτρο αιθάλης
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Engine - Machine
3408
Generator
SR4
Gen Set Engine
3406C34063408B3408C3406B34083412C3412
Generator Set
3408C3406C3412C
Marine Engine
C1534123408B3406B3408C3406C3406E34083412C3406
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
C-15340634123406B3406C3408B3408C
Petroleum Package
TH48-E80
Προβολή περισσότερων
Engine - Machine
3408
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 4N-7808
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Αγοράζονται συχνά μαζί
4N-78084N-7808
4N-00154N-0015
1R-07491R-0749
Προβολή όλων των ανταλλακτικών
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό