Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম571-5576: ফেন্ডার এনক্লোজার
হোম571-5576: ফেন্ডার এনক্লোজার
571-5576: ফেন্ডার এনক্লোজার

Cat® ট্র্যাক-টাইপ ট্রাক্টরের হাইড্রোলিক ট্যাঙ্কের জন্য ফেন্ডার এনক্লোজার, L X W X H: 534 X 304 X 578mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
571-5576: ফেন্ডার এনক্লোজার
571-5576: ফেন্ডার এনক্লোজার
571-5576: ফেন্ডার এনক্লোজার
571-5576: ফেন্ডার এনক্লোজার
571-5576: ফেন্ডার এনক্লোজার

Cat® ট্র্যাক-টাইপ ট্রাক্টরের হাইড্রোলিক ট্যাঙ্কের জন্য ফেন্ডার এনক্লোজার, L X W X H: 534 X 304 X 578mm

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Part # 571-5576 is a fender enclosure that protects the hydraulic tank on the fender of certain Track-Type Tractor models.

Attributes:
• Steel enclosure with 2 access doors
• Finish: Cat yellow paint
• Length: 533.7mm (21.01 in)
• Width: 304mm (11.97 in)
• Height: 578mm (22.76 in)

Application:
For use on certain Track-Type Tractor models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Part # 571-5576 is a fender enclosure that protects the hydraulic tank on the fender of certain Track-Type Tractor models.

Attributes:
• Steel enclosure with 2 access doors
• Finish: Cat yellow paint
• Length: 533.7mm (21.01 in)
• Width: 304mm (11.97 in)
• Height: 578mm (22.76 in)

Application:
For use on certain Track-Type Tractor models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উচ্চতা (in): 22.76
উচ্চতা (mm): 578
দৈর্ঘ্য (in): 21.01
দৈর্ঘ্য (mm): 534
উপদান: স্টিল
স্ট্যান্ডার্ড রঙ: Cat হলুদ
প্রস্থ (in): 11.97
প্রস্থ (mm): 304
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উচ্চতা (in): 22.76
উচ্চতা (mm): 578
দৈর্ঘ্য (in): 21.01
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর
D6TD6T XLD6T XWD6T LGPD6T LGPPATD6T XL PATD6T XW PAT
আরও দেখুন
ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর
D6TD6T XLD6T XWD6T LGPD6T LGPPATD6T XL PATD6T XW PAT
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন