Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোম589-0467: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট
হোম589-0467: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট
589-0467: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট

Cat® কমপ্যাক্ট স্কয়ার LED ওয়ার্ক লাইট, 1500 লুমেন, 12-24 ভোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
589-0467: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট
589-0467: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট
589-0467: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট
589-0467: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট
589-0467: কমপ্যাক্ট স্কোয়ার ওয়ার্ক/ফ্লাড লাইট

Cat® কমপ্যাক্ট স্কয়ার LED ওয়ার্ক লাইট, 1500 লুমেন, 12-24 ভোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
589-0467 is a broad beamed, high intensity flood lamp that provides excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

Attributes:
• Compact square LED work/flood light
• 12-24 Volt
• 1500 Lumen
• Built in DT 2-pin connector
• Length: 101 mm (4.0 in)
• Width: 97 mm (3.8 in)
• Adjustable offset steel bracket with aluminum and plastic housing and tempered glass lens
• M8 mounting stud with locknut and washer

Application:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

Description:
589-0467 is a broad beamed, high intensity flood lamp that provides excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

Attributes:
• Compact square LED work/flood light
• 12-24 Volt
• 1500 Lumen
• Built in DT 2-pin connector
• Length: 101 mm (4.0 in)
• Width: 97 mm (3.8 in)
• Adjustable offset steel bracket with aluminum and plastic housing and tempered glass lens
• M8 mounting stud with locknut and washer

Application:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
আলোর প্রকার: LED
লেন্স প্যাটার্ন: ন্যারো ফ্লাড
লেন্সের রঙ: ক্লিয়ার
Voltেজ (Volt): 24-Dec
লুমেনস: 1500
স্টাড থ্রেডের সাইজ (mm): M8
দৈর্ঘ্য (mm): 101
প্রস্থ (mm): 97
দৈর্ঘ্য (in): 4.0
প্রস্থ (in): 3.8
Material: Alloy Aluminum,Thermoplastic Plastic,Carbon Steel,Polycarbonate Plastic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
আলোর প্রকার: LED
লেন্স প্যাটার্ন: ন্যারো ফ্লাড
লেন্সের রঙ: ক্লিয়ার
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Motor Grader
140M 3 AWD16GC12M 3 AWD14015016012M 314M312014140M 3120M 2
আরও দেখুন
Motor Grader
140M 3 AWD16GC12M 3 AWD14015016012M 314M312014140M 3120M 2
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
589-0467 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
589-0467 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
589-0467 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
589-0467 is a broad beamed, high intensity flood lamp that provides excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

Attributes:
• Compact square LED work/flood light
• 12-24 Volt
• 1500 Lumen
• Built in DT 2-pin connector
• Length: 101 mm (4.0 in)
• Width: 97 mm (3.8 in)
• Adjustable offset steel bracket with aluminum and plastic housing and tempered glass lens
• M8 mounting stud with locknut and washer

Application:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 589-0467 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
আলোর প্রকার: LED
লেন্স প্যাটার্ন: ন্যারো ফ্লাড
লেন্সের রঙ: ক্লিয়ার
Voltেজ (Volt): 24-Dec
লুমেনস: 1500
স্টাড থ্রেডের সাইজ (mm): M8
দৈর্ঘ্য (mm): 101
প্রস্থ (mm): 97
দৈর্ঘ্য (in): 4.0
প্রস্থ (in): 3.8
Material: Alloy Aluminum,Thermoplastic Plastic,Carbon Steel,Polycarbonate Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 589-0467 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MOTOR GRADER

140M 3 AWD 16GC 12M 3 AWD 140 150 160 12M 3 14M3 120 14 140M 3 120M 2

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন