Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট6V-6957: ল্যাচ অ্যাসেম্বলি-প্যাডেল
হোম
ক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট
6V-6957: ল্যাচ অ্যাসেম্বলি-প্যাডেল
6V-6957: ল্যাচ অ্যাসেম্বলি-প্যাডেল

Cat® প্যাডেল হ্যান্ডেল ল্যাচ অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
6V-6957: ল্যাচ অ্যাসেম্বলি-প্যাডেল
6V-6957: ল্যাচ অ্যাসেম্বলি-প্যাডেল
6V-6957: ল্যাচ অ্যাসেম্বলি-প্যাডেল
6V-6957: ল্যাচ অ্যাসেম্বলি-প্যাডেল
6V-6957: ল্যাচ অ্যাসেম্বলি-প্যাডেল

Cat® প্যাডেল হ্যান্ডেল ল্যাচ অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat latches are used to hold doors, access panels, or hoods closed. Cat latches are designed to allow easy entry into specific compartments, and hold them closed while the unit is operating.

Attributes:
• Integrated rotary latch
• Flush mount
• Spring actuated latch mechanism
• Lockable with provided corporate key
• For use with 0.5 in (12.7 mm) diameter striker bolt
• Zinc plated

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat latches are used to hold doors, access panels, or hoods closed. Cat latches are designed to allow easy entry into specific compartments, and hold them closed while the unit is operating.

Attributes:
• Integrated rotary latch
• Flush mount
• Spring actuated latch mechanism
• Lockable with provided corporate key
• For use with 0.5 in (12.7 mm) diameter striker bolt
• Zinc plated

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 139.7
প্রস্থ (mm): 114.3
দৈর্ঘ্য (in): 5.5
প্রস্থ (in): 4.5
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 139.7
প্রস্থ (mm): 114.3
দৈর্ঘ্য (in): 5.5
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Hydraulic Control
143140
Material Handler
M325D MHMH3022MH3024MH3032MH3040M325D L MHMH3050
Winch
57H57
Landfill Compactor
836816B
Wheel Loader
960F950F992D992C930R930T950F II
Wheel Skidder
528B530B
Track-Type Tractor
D7HD6D SRDEUCE30/30D4ED4E SRD5BD6E SRD6DD6E
Ripper
74
Wheeled Excavator
M323FM325C MHM313-07M315D2M322D MHM322D2M314MH3026M315MH3024M322FM322DM322CM318DM322M318CM320M318FM315GCM318M319M316M317M318C MHM315CM315DMH3040M317D2M320FM314-07M316CM316FM316DM320D2M324D2 MHM313CM313DM322D2 MHM318D MHM314FM330D
Logger
227
Front Shovel
235C
Excavator
229345B II345B L225215B325B LM315F231D215C215DM317FM325D MH235M318F225BMH3040225D219215330B L345B219D320C235B235C235D320B L245229D245D330C245BM325D L MH325C
Bulldozer
7SU7A7S7U4A
Vibratory Compactor
CS-323CCP-323C
আরও দেখুন
Hydraulic Control
143140
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
6V-6957 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন