AloitusOhjaamotMuut ohjaamon komponentit6V-6957: Salvan kokoonpano-mela
Aloitus
OhjaamotMuut ohjaamon komponentit
6V-6957: Salvan kokoonpano-mela
6V-6957: Salvan kokoonpano-mela

Cat® Melakahvan salpakokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
6V-6957: Salvan kokoonpano-mela
6V-6957: Salvan kokoonpano-mela
6V-6957: Salvan kokoonpano-mela
6V-6957: Salvan kokoonpano-mela
6V-6957: Salvan kokoonpano-mela

Cat® Melakahvan salpakokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Cat latches are used to hold doors, access panels, or hoods closed. Cat latches are designed to allow easy entry into specific compartments, and hold them closed while the unit is operating.

Attributes:
• Integrated rotary latch
• Flush mount
• Spring actuated latch mechanism
• Lockable with provided corporate key
• For use with 0.5 in (12.7 mm) diameter striker bolt
• Zinc plated

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat latches are used to hold doors, access panels, or hoods closed. Cat latches are designed to allow easy entry into specific compartments, and hold them closed while the unit is operating.

Attributes:
• Integrated rotary latch
• Flush mount
• Spring actuated latch mechanism
• Lockable with provided corporate key
• For use with 0.5 in (12.7 mm) diameter striker bolt
• Zinc plated

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (mm): 139.7
Leveys (mm): 114.3
Pituus (in): 5.5
Leveys (in): 4.5
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (mm): 139.7
Leveys (mm): 114.3
Pituus (in): 5.5
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Hydraulic Control
143140
Material Handler
M325D MHMH3022MH3024MH3032MH3040M325D L MHMH3050
Winch
57H57
Landfill Compactor
836816B
Wheel Loader
960F950F992D992C930R930T950F II
Wheel Skidder
528B530B
Track-Type Tractor
D7HD6D SRDEUCE30/30D4ED4E SRD5BD6E SRD6DD6E
Ripper
74
Wheeled Excavator
M323FM325C MHM313-07M315D2M322D MHM322D2M314MH3026M315MH3024M322FM322DM322CM318DM322M318CM320M318FM315GCM318M319M316M317M318C MHM315CM315DMH3040M317D2M320FM314-07M316CM316FM316DM320D2M324D2 MHM313CM313DM322D2 MHM318D MHM314FM330D
Logger
227
Front Shovel
235C
Excavator
229345B II345B L225215B325B LM315F231D215C215DM317FM325D MH235M318F225BMH3040225D219215330B L345B219D320C235B235C235D320B L245229D245D330C245BM325D L MH325C
Bulldozer
7SU7A7S7U4A
Vibratory Compactor
CS-323CCP-323C
Näytä enemmän
Hydraulic Control
143140
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 6V-6957
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa