Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ও ব্লকসিলিন্ডার ব্লক উপাদানস্লিভ বিয়ারিং7N-3011: 69.50mm বাইরের ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ও ব্লকসিলিন্ডার ব্লক উপাদানস্লিভ বিয়ারিং
7N-3011: 69.50mm বাইরের ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং
7N-3011: 69.50mm বাইরের ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং

এই বিয়ারিংটি CAT 3500 ইঞ্জিনগুলিকে পরিষেবা প্রদান করে।

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7N-3011: 69.50mm বাইরের ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং
7N-3011: 69.50mm বাইরের ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং
7N-3011: 69.50mm বাইরের ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং
7N-3011: 69.50mm বাইরের ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং
7N-3011: 69.50mm বাইরের ব্যাসবিশিষ্ট স্লিভ বিয়ারিং

এই বিয়ারিংটি CAT 3500 ইঞ্জিনগুলিকে পরিষেবা প্রদান করে।

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Bearings are an important component of air compressors, which provide air supply to different parts of the engine where needed

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Bearings are an important component of air compressors, which provide air supply to different parts of the engine where needed

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রকার: স্ট্রেট স্লিভ
উপদান: স্টিল-সমর্থিত অ্যালুমিনিয়াম
ভিতরে ব্যাস (mm): 64
বাইরের ব্যাস (mm): 70
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 30
ইন্টারন্যাল গ্রুভ: হ্যাঁ
এক্সটার্নাল গ্রুভ: না
ক্রস হোল: হ্যাঁ
ভিতরে ব্যাস (in): 2.50
বাইরের ব্যাস (in): 2.74
মোট দৈর্ঘ্য (in): 1.18
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রকার: স্ট্রেট স্লিভ
উপদান: স্টিল-সমর্থিত অ্যালুমিনিয়াম
ভিতরে ব্যাস (mm): 64
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Engine
C32B INDUSTRIAL
Vehicular Engine
35163512
Reman Engine
3516B
Water Delivery System
CAT WDS
Off Highway Truck
785D789D
Track-Type Tractor
D11RD11TD11N
Ripper
11
Mining Excavator
5230B523051305130B
Industrial Engine
C323508C27
Quarry Truck
777E
Truck
785789793793B777C777B789B777D785D785B
Spray Ar
CAT WDS
Excavator
M325C
Tractor
776C784B776B
Bulldozer
11U11SU
আরও দেখুন
Engine
C32B INDUSTRIAL
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
7N-3011 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
7N-30117N-3011
1R-07551R-0755
214-7568214-7568
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7N-3011 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
7N-3011 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Bearings are an important component of air compressors, which provide air supply to different parts of the engine where needed

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 7N-3011 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: স্ট্রেট স্লিভ
উপদান: স্টিল-সমর্থিত অ্যালুমিনিয়াম
ভিতরে ব্যাস (mm): 64
বাইরের ব্যাস (mm): 70
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 30
ইন্টারন্যাল গ্রুভ: হ্যাঁ
এক্সটার্নাল গ্রুভ: না
ক্রস হোল: হ্যাঁ
ভিতরে ব্যাস (in): 2.50
বাইরের ব্যাস (in): 2.74
মোট দৈর্ঘ্য (in): 1.18
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7N-3011 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ENGINE

C32B INDUSTRIAL

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

REMAN ENGINE

3516B

WATER DELIVERY SYSTEM

CAT WDS

OFF HIGHWAY TRUCK

785D 789D

TRACK-TYPE TRACTOR

D11R D11T D11N

RIPPER

11

MINING EXCAVATOR

5230B 5230 5130 5130B

INDUSTRIAL ENGINE

C32 3508 C27

QUARRY TRUCK

777E

TRUCK

785 789 793 793B 777C 777B 789B 777D 785D 785B

SPRAY AR

CAT WDS

EXCAVATOR

M325C

TRACTOR

776C 784B 776B

BULLDOZER

11U 11SU

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন