Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার7W-2710: ইনসুলেটিং ওয়াশার
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারওয়াশার ও স্পেসার
7W-2710: ইনসুলেটিং ওয়াশার
7W-2710: ইনসুলেটিং ওয়াশার

Cat® ইনসুলেটিং ওয়াশার (ইনসুলেটর), PPS প্লাস্টিক, ID X OD X T: 10 X 35 X 7mm

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7W-2710: ইনসুলেটিং ওয়াশার
7W-2710: ইনসুলেটিং ওয়াশার
7W-2710: ইনসুলেটিং ওয়াশার
7W-2710: ইনসুলেটিং ওয়াশার
7W-2710: ইনসুলেটিং ওয়াশার

Cat® ইনসুলেটিং ওয়াশার (ইনসুলেটর), PPS প্লাস্টিক, ID X OD X T: 10 X 35 X 7mm

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7W-2710 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 7W-2710 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Fits Bolt Sizes (in): 3/8
Fits Bolt Sizes (mm): M10
ভিতরে ব্যাস (in): 0.39
ভিতরে ব্যাস (mm): 10
উপদান: প্লাস্টিক-PPS
Material Description: PPS
বাইরের ব্যাস (in): 1.38
বাইরের ব্যাস (mm): 35
পুরুত্ব (in): 0.33
পুরুত্ব (mm): 7.0
ওয়াশারের প্রকার: ইনসুলেটিং
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 7W-2710 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

3516 3512 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3512C 3508

ম্যারিন পণ্য

G3516 G3512 3516 3306B C15 3508B 3512 3512C 3512B SR5 C9 3508 3412C 3516B 3516B 3512C 3512B 3508B 3512 3508 3516 3512 3508 3508B 3512B 3304 3304B 3516B

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3516 3516C 3516B 3508C 3508B 3512C 3512B 3406B 3516B LD700E 3304 3306 3516B 3412 3406C 3512 3516 3408B 3508B 3512B 3512C 3508 G398 G399 G379A G3412 G3408B G3408 G3512 G3516 G379 G3508

ইঞ্জিন - মেশিন

3408

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

3508B

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

48

জেনেরেটর

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

PP3516 PM3508 3516PETROLEUM 3508PETROL 3512PETROL 3406C 3306 3304 3406B 3412 3208 3408B 3408C 3412C 3516B 3508 3304B 3408 3512 3512B 3508B 3516 3306B

ড্রিল

MD6540C MD6380

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন