Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন উপাদানইঞ্জিন বিয়ারিং7W-4107: 35.8mm পুরু প্রধান থ্রাস্ট বিয়ারিং
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন উপাদানইঞ্জিন বিয়ারিং
7W-4107: 35.8mm পুরু প্রধান থ্রাস্ট বিয়ারিং
7W-4107: 35.8mm পুরু প্রধান থ্রাস্ট বিয়ারিং

Cat® 35.8mm পুরু প্রধান থ্রাস্ট বিয়ারিং ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্টে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
7W-4107: 35.8mm পুরু প্রধান থ্রাস্ট বিয়ারিং
7W-4107: 35.8mm পুরু প্রধান থ্রাস্ট বিয়ারিং
7W-4107: 35.8mm পুরু প্রধান থ্রাস্ট বিয়ারিং
7W-4107: 35.8mm পুরু প্রধান থ্রাস্ট বিয়ারিং
7W-4107: 35.8mm পুরু প্রধান থ্রাস্ট বিয়ারিং

Cat® 35.8mm পুরু প্রধান থ্রাস্ট বিয়ারিং ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্টে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
7W-4107 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 7W-4107 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (in): 4.29
বাইরের ব্যাস (mm): 109
পুরুত্ব (in): 1.41
পুরুত্ব (mm): 35.8
ওজন (kg): 0.33
ওজন (lb): 0.73
Material: Steel Backed Copper-Lead Bearing,Steel Backed Aluminum Bearing
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 7W-4107 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3176B

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3176B

চ্যালেঞ্জার

85C 75C 75

প্রসারিত খনির পণ্য

R1700 II

ইঞ্জিন - ট্রাক

3176B 3176

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন