AccueilMoteurComposants de moteurPaliers de moteur7W-4107: Palier de butée principal de 35,8 mm d'épaisseur
Accueil
MoteurComposants de moteurPaliers de moteur
7W-4107: Palier de butée principal de 35,8 mm d'épaisseur
7W-4107: Palier de butée principal de 35,8 mm d'épaisseur

Palier de butée principal de 35,8 mm d'épaisseur Cat® utilisé dans le vilebrequin

Marque: Cat

Images du produit
7W-4107: Palier de butée principal de 35,8 mm d'épaisseur
7W-4107: Palier de butée principal de 35,8 mm d'épaisseur
7W-4107: Palier de butée principal de 35,8 mm d'épaisseur
7W-4107: Palier de butée principal de 35,8 mm d'épaisseur
7W-4107: Palier de butée principal de 35,8 mm d'épaisseur

Palier de butée principal de 35,8 mm d'épaisseur Cat® utilisé dans le vilebrequin

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 7W-4107
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 7W-4107

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre extérieur (in): 4,29
Diamètre extérieur (mm): 109
Épaisseur (in): 1,41
Épaisseur (mm): 35,8
Poids (kg): 0,33
Poids (lb): 0,73
Material: Steel Backed Copper-Lead Bearing,Steel Backed Aluminum Bearing
Voir plus

Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?

Nous vous simplifions la tâche.

Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1000 heures.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 7W-4107

CHALLENGER

85C 75C 75

MOTEUR - INDUSTRIEL

3176B

PRODUITS DU SECTEUR MINIER ÉLARGI

R1700 II

MOTEUR - TOMBEREAU

3176B 3176

PRODUITS MARINS

3176B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert