Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবটিউবসমূহ, টিউব অ্যাসেম্বলি ও টিউবের উপাদানপাইপ8N-1989: টিউব
হোম
হোস ও টিউবটিউবসমূহ, টিউব অ্যাসেম্বলি ও টিউবের উপাদানপাইপ
8N-1989: টিউব
8N-1989: টিউব

ফ্লুইড ক্যারিং টিউব

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8N-1989: টিউব
8N-1989: টিউব
8N-1989: টিউব
8N-1989: টিউব
8N-1989: টিউব

ফ্লুইড ক্যারিং টিউব

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8N-1989 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 8N-1989 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: স্টিল
বাইরের ব্যাস (mm): 76
দৈর্ঘ্য (mm): 311
কানেক্টরের প্রকার: ডাবল আপসেট O-রিং গ্রুভ (উভয় এন্ড)
বাইরের ব্যাস (in): 3.00
দৈর্ঘ্য (in): 12.24
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8N-1989 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

3512 3516C 3516B 3512E 3512C 3512B TH48-E80 3512B 3512C TH48-E70

ম্যারিন পণ্য

G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3520C 3508C G3520B 3516 G3520E 3512 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN G3512E 3516C 3516B 3516E 3512C 3516 3512 3508 3512B 3516B 3516C 3516C 3516B 3512C 3512B 3512 3508

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPF343C SPF343 SPT343 3516 3512 3512 3516C 3516B 3512B 3508 3512B 3561B 3516B 3516B 3516C 3512 3516 3512B 3512C 3508 G3512E G3508J G3512B G3512J G3508B G3520B G3516J G3516E G3520J G3516C G3516B G3512 G3516 G3508

ইঞ্জিন - মেশিন

C4.4

জেনেরেটর

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3516B 3516C XQ2280 PP3516 XQC1600 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512 G3516C G3516J 3516E 3516PETROLEUM G3520J 3508PETROL 3512PETROL 3512C 3516B G3516B G3520B 3508 G3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516

ড্রিল

MD6540C MD6250 MD6380

প্রসারিত খনির পণ্য

6060

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন