Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

নিবন্ধন
Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট8S-8024: গ্যাস্কেট
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংগাস্কেট8S-8024: গ্যাস্কেট
8S-8024: গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
8S-8024: গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 8S-8024 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 8S-8024 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3516 3512 3508 D379A D379B D399 3408B 3406B D398A D398B 3208 3306B 3304 3306 3304B 3412 3408 3406

হুইল-টাইপ স্কিডার

518 528 120C FB518

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D30C D35C D300B D250B D25C D350C

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3516 3512 3406B D398B 3408B 3306B 3304 3306 3412 D333C 3304B 3406 3512 3516 3508 D398 D399 D330C D379 D379B G398 G399 G379A G342C G3412 G3408 G3406 G3512 G3516 G379

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

963 973 983B 941 951C 951B 941B 977K 977L 955K 955L

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

651B 651E 615 613 627 621 631D 631E 641B 623B 623E 621B 657E 621E 633D 639D 627B 627E 613B 637D 613C 637E 627 621E 621B 657E 637E 637B 627B 637

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825C 815 815B 816 826C 816B

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

773B 777B 769C 776B 768C 772B

ইঞ্জিন - মেশিন

3304 3208 3408

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D10 D4D D4E D5B D5H D6C D6D D6H D7F D7G D7H D5 D8L D8N D9L D9N D10N D11N 48 163 143 153 141 140 977 963 951 955 11 10 7 6 5 4 9 8 10SU 7SU 6SU 11SU 824S 8S 8U 9C 9U 9S 10C 5A 5P 5S 6A 6S 11U 7A 10S 7S 7U 10U 8A 825 9SU

জেনেরেটর

SR4

এক্সকেভেটর

215B 215C 225B 229 225 235 219 215 235B 245

ইঞ্জিন - ট্রাক

3406 3406B 3306B

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

528 518 57H 56H 59N 59L 58L 57 55 59 58 120C 518 125C

হুইল লোডার

950B 950E 920 988B 930 936 966D 966C 966E G936 950 950B/950E 936E 980B 980C 992C

পাইপলেয়ার

561D 561C 572F 572G 571G 571F 589

ওয়ার্ক টুল

PR-1000 PR-1000C PR-750B

মোটর গ্রেডার

120G 140G 16G 130G 140 14G 14E 12G 120 160G 12F

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

227

হুইল ডোজার

834B 814B 824C 814

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3406B 3408B 3408C D398B 3304B 3306 3304 D379B 3412 3412C 3508 D399 3406 3408 3512 3516

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে