Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল8T-2230: 34.92mm শ্যাফট আউটার ব্যাস লিপ সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
8T-2230: 34.92mm শ্যাফট আউটার ব্যাস লিপ সিল
8T-2230: 34.92mm শ্যাফট আউটার ব্যাস লিপ সিল

Cat® রোটারি শ্যাফট পলিঅ্যাক্রিলেট রাবার লিপ টাইপ সিল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8T-2230: 34.92mm শ্যাফট আউটার ব্যাস লিপ সিল
8T-2230: 34.92mm শ্যাফট আউটার ব্যাস লিপ সিল
8T-2230: 34.92mm শ্যাফট আউটার ব্যাস লিপ সিল
8T-2230: 34.92mm শ্যাফট আউটার ব্যাস লিপ সিল
8T-2230: 34.92mm শ্যাফট আউটার ব্যাস লিপ সিল

Cat® রোটারি শ্যাফট পলিঅ্যাক্রিলেট রাবার লিপ টাইপ সিল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to
protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long,
reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
Rugged Cat® Lip type seals are designed to ride over the shaft on a film of oil for long seal life. For each specific application, materials and complex cross section geometries are carefully selected to provide long, leak-free performance.

Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Lip type seals are used in low-to-medium speed rotating applications, such as transmissions and pumps.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to
protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long,
reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
Rugged Cat® Lip type seals are designed to ride over the shaft on a film of oil for long seal life. For each specific application, materials and complex cross section geometries are carefully selected to provide long, leak-free performance.

Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Lip type seals are used in low-to-medium speed rotating applications, such as transmissions and pumps.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
প্রাথমিক সিল করার উপাদান: রাবার
বোরের ব্যাস (mm): 60
শ্যাfটের ব্যাস (mm): 35
Material: Plastic Plastic,Polyacrylate (ACM) Rubber
প্রাথমিক সিল করার উপাদান: রাবার
বোরের ব্যাস (mm): 60
শ্যাfটের ব্যাস (mm): 35
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD6H XRD7HD10ND8LD8ND6H IID11ND9RD11RD9LD9ND6RD6H
Ripper
11107698
Pipelayer
578589572R
Bulldozer
8S8U69U10SU9SU7SU6A6S11U7A7S7U6SU10U11SU8SU7S LGP8A
Winch
59N59L58L57H5756595856H
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD6H XRD7HD10ND8LD8ND6H IID11ND9RD11RD9LD9ND6RD6H
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
8T-2230 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন