AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatMuut tiivisteet8T-2230: 34.92mm akselin ulkohalkaisija huulten tiiviste
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatMuut tiivisteet
8T-2230: 34.92mm akselin ulkohalkaisija huulten tiiviste
8T-2230: 34.92mm akselin ulkohalkaisija huulten tiiviste

Cat® pyörivä akseli polyakrylaatti kumihuulityyppinen tiiviste

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8T-2230: 34.92mm akselin ulkohalkaisija huulten tiiviste
8T-2230: 34.92mm akselin ulkohalkaisija huulten tiiviste
8T-2230: 34.92mm akselin ulkohalkaisija huulten tiiviste
8T-2230: 34.92mm akselin ulkohalkaisija huulten tiiviste
8T-2230: 34.92mm akselin ulkohalkaisija huulten tiiviste

Cat® pyörivä akseli polyakrylaatti kumihuulityyppinen tiiviste

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to
protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long,
reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
Rugged Cat® Lip type seals are designed to ride over the shaft on a film of oil for long seal life. For each specific application, materials and complex cross section geometries are carefully selected to provide long, leak-free performance.

Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Lip type seals are used in low-to-medium speed rotating applications, such as transmissions and pumps.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to
protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long,
reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
Rugged Cat® Lip type seals are designed to ride over the shaft on a film of oil for long seal life. For each specific application, materials and complex cross section geometries are carefully selected to provide long, leak-free performance.

Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Lip type seals are used in low-to-medium speed rotating applications, such as transmissions and pumps.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Porauksen halkaisija (mm): 60
Akselin halkaisija (mm): 35
Ensisijainen tiivistysmateriaali: Kumi
Material: Plastic Plastic,Polyacrylate (ACM) Rubber
Porauksen halkaisija (mm): 60
Akselin halkaisija (mm): 35
Ensisijainen tiivistysmateriaali: Kumi
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD6H XRD7HD10ND8LD8ND6H IID11ND9RD11RD9LD9ND6RD6H
Ripper
11107698
Pipelayer
578589572R
Bulldozer
8S8U69U10SU9SU7SU6A6S11U7A7S7U6SU10U11SU8SU7S LGP8A
Winch
59N59L58L57H5756595856H
Näytä enemmän
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD6H XRD7HD10ND8LD8ND6H IID11ND9RD11RD9LD9ND6RD6H
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 8T-2230
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa