Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

সরঞ্জাম যোগ করুন


নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট8T-5065: M30x 3.5 থ্রেডেড নাইলন ইনসার্ট লকনাট
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট
8T-5065: M30x 3.5 থ্রেডেড নাইলন ইনসার্ট লকনাট
8T-5065: M30x 3.5 থ্রেডেড নাইলন ইনসার্ট লকনাট
Product Images
8T-5065: M30x 3.5 থ্রেডেড নাইলন ইনসার্ট লকনাট
8T-5065: M30x 3.5 থ্রেডেড নাইলন ইনসার্ট লকনাট

Cat® থাম্বের জন্য নাইলন ইনসার্ট লকনাট থাম্বের সংযুক্তির নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য বন্ধন নিশ্চিত করে এবং আলগা হওয়া রোধ করে

ব্র্যান্ড: Cat

এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
8T-5065 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
8T-5065 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 8T-5065 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

লক মেকানিজম: নাইলন ইনসার্ট

Thickness (mm): 32.6

থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M30X3.5

Thickness (in): 1.283

উচ্চতা (mm): 33

নাটের প্রকার: লক নাট

ড্রাইভ (mm): 46

উপদান: স্টিল

উপাদানের বিবরণ:  ISO 898-2 ক্লাস 10

কোটিং: দস্তার প্লেটড

নাটের প্রস্থ - 3 (mm): 46

থ্রেড: কোর্স থ্রেড UNC

শক্ত: হ্যাঁ

Drive (in): 1.811

Class or Grade: ISO 898-2 Class 10

Hand of Thread: RH

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8T-5065 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD30

ROTARY DRILL

MD6380 MD6250

TRACK FELLER BUNCHER

522 532 1190T

FELLING HEAD

HF221 HF201

TRUCK

794 AC

OFF HIGHWAY TRUCK

794 AC 798 AC

MOTOR GRADER

24M 24

COMPACT WHEEL LOADER

908

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
198-4772: 14mm পুরু হার্ড ওয়াশার
198-4772: 14mm পুরু হার্ড ওয়াশার

Cat® 14mm পুরু ফ্ল্যাট হার্ড ওয়াশার

মূল্য চেক করুন
198-4783: ওয়াশার-হার্ড
198-4783: ওয়াশার-হার্ড

ফ্লাট ওয়াশার

মূল্য চেক করুন
9X-8399: 6mm পুরু হার্ড ওয়াশার
9X-8399: 6mm পুরু হার্ড ওয়াশার

Cat® ফাস্টেনারের জন্য ডিজাইন করা একটি হার্ড ওয়াশার উপাদানের মধ্যে ডুবে থেকে M30 ফাস্টেনারকে প্রতিরোধ করে এবং লোডকে সমানভাবে বিতরণ করে।

মূল্য চেক করুন
9X-8258: 6mm পুরু হার্ড ওয়াশার
9X-8258: 6mm পুরু হার্ড ওয়াশার

Cat® ফাস্টেনারের জন্য ডিজাইন করা একটি হার্ড ওয়াশার উপাদানের মধ্যে ডুবে থেকে M30 ফাস্টেনারকে প্রতিরোধ করে এবং লোডকে সমানভাবে বিতরণ করে।

মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন