Caterpillar
推奨結果はありません

登録

Caterpillar
部品番号または部品名
戻るホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナナット8T-5065: M30x3.5ネジ付きナイロンインサートロックナット
戻るホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナナット
8T-5065: M30x3.5ネジ付きナイロンインサートロックナット
8T-5065: M30x3.5ネジ付きナイロンインサートロックナット
Product Images
8T-5065: M30x3.5ネジ付きナイロンインサートロックナット
8T-5065: M30x3.5ネジ付きナイロンインサートロックナット

親指用のCat®ナイロンインサートロックナットは、親指のアタッチメントを安全で信頼出来る取り付けを確保し、緩みを防ぎます

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
保証情報

通常、http://Parts.Cat.Comで購入した部品の保証期間は、Caterpillar限定保証に定められている納品日から12か月間です。部品保証の対象となるのは、該当部品の取付け日から保証期間満了日までの期間中に生じた、部品の材料や製造方法に起因する欠陥です。保証の詳細については、最寄りのCatディーラまでお問い合わせください。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
返品ポリシー
返品方針情報
返品不可部品であることを示す
アイコンが表示されていない限り、上記弊社の返品方針に基づき弊社に返品できます。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
保証情報
保証情報

通常、http://Parts.Cat.Comで購入した部品の保証期間は、Caterpillar限定保証に定められている納品日から12か月間です。部品保証の対象となるのは、該当部品の取付け日から保証期間満了日までの期間中に生じた、部品の材料や製造方法に起因する欠陥です。保証の詳細については、最寄りのCatディーラまでお問い合わせください。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
返品ポリシー
返品方針情報
返品不可部品であることを示す
アイコンが表示されていない限り、上記弊社の返品方針に基づき弊社に返品できます。

さらなるサポートが必要ですか?弊社までご連絡ください

ディーラを検索電子メール
8T-5065の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8T-5065の説明

説明:
Cat®ファスナ部品は、サイズ、強度、クランプ荷重、および過去の性能に基づいて、特定の用途向けに設計されていますこれは他のメーカーにはない情報ですそれらは、再構築または機械の寿命まで持続するように選択されていますたとえ非Catのハードウェアやファスナがあなたの機械に適しているように思えるかもしれませんが、他のどの企業も私たちが知っているようにあなたの機器を理解していません

特長:
• Catファスナは正確な仕様で製造され、耐久性、信頼性、生産性を重視して設計されています
• 強度と品質 – ファスナは、ISO、ASTM、ASME、SAEの要件を満たしています
• Catボルト、ナット、ワッシャは、最大のクランプ力を実現するシステムとして連携するように設計されています
• 様々な用途の特別な要件を満たすコーティング(RoHS準拠)

用途
Catボルトとそれに対応するワッシャおよびナットは、一貫して高いクランプ荷重を生成する性能ベースのシステムを形成しますCatファスナは、世界中のほとんどの機械やワークショップの用途において、組み立て、メンテナンス、修理をお手伝いします

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号8T-5065の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位

ロック機構: ナイロン インサート

Thickness (mm): 32.6

ネジ部サイズ(直径xピッチ)(mm): M30 X 3.5

Thickness (in): 1.283

ナット形式: ロック ナット

高さ(mm): 33

ドライブ(mm): 46

マテリアル:

マテリアル明細:  ISO 898-2クラス10

コーティング: 亜鉛めっき

ナット幅 - 3(mm): 46

硬化: あり

ネジ部: 並目ねじUNC

Drive (in): 1.811

Class or Grade: ISO 898-2 Class 10

Hand of Thread: RH

さらに表示
部品番号8T-5065と互換性のあるモデル

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD30

ROTARY DRILL

MD6380 MD6250

TRACK FELLER BUNCHER

522 532 1190T

FELLING HEAD

HF221 HF201

TRUCK

794 AC

OFF HIGHWAY TRUCK

794 AC 798 AC

MOTOR GRADER

24M 24

COMPACT WHEEL LOADER

908

さらに表示
関連部品
198-4772: 厚さ14mmハードワッシャー
198-4772: 厚さ14mmハードワッシャー

Cat® 14mm厚フラットハードワッシャ

価格を確認
198-4783: ハード ウォッシャ
198-4783: ハード ウォッシャ

FLAT WASHER

価格を確認
9X-8399: 6 mm厚のピニオンワッシャ
9X-8399: 6 mm厚のピニオンワッシャ

M30 ファスナー用に設計された Cat® A ハード ワッシャーは、ファスナーが素材に沈むのを防ぎ、荷重をより均等に分散します。

価格を確認
9X-8258: 6 mm厚のピニオンワッシャ
9X-8258: 6 mm厚のピニオンワッシャ

M30 ファスナー用に設計された Cat® A ハード ワッシャーは、ファスナーが素材に沈むのを防ぎ、荷重をより均等に分散します。

価格を確認
キーキー
工場での取付け

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください