Caterpillar
Ei ehdotettuja tuloksia

Rekisteröidy

Caterpillar
Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetMUTTERIT8T-5065: M30x3,5 kierre nailoninsisäkkeen lukkomutteri
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetMUTTERIT
8T-5065: M30x3,5 kierre nailoninsisäkkeen lukkomutteri
8T-5065: M30x3,5 kierre nailoninsisäkkeen lukkomutteri
Product Images
8T-5065: M30x3,5 kierre nailoninsisäkkeen lukkomutteri
8T-5065: M30x3,5 kierre nailoninsisäkkeen lukkomutteri

Cat® nylon-holkkinen lukkomutteri varmistaa peukalon kiinnityksen turvallisen ja luotettavan kiinnityksen ja estää löystymisen

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Takuutiedot

Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.

Tarvitsetko lisää apua? Ota meihin yhteyttä

Etsi edustajaSähköpostiosoite
Palautuskäytäntö
Palautuskäytännön tiedot
Ellei osaa ole merkitty ei-palautettavan osan
kuvakkeella, useimmat osat voidaan palauttaa valtuutetulle Cat®-edustajalle palautuskäytännön mukaisesti.

Tarvitsetko lisää apua? Ota meihin yhteyttä

Etsi edustajaSähköpostiosoite
Takuutiedot
Takuutiedot

Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.

Tarvitsetko lisää apua? Ota meihin yhteyttä

Etsi edustajaSähköpostiosoite
Palautuskäytäntö
Palautuskäytännön tiedot
Ellei osaa ole merkitty ei-palautettavan osan
kuvakkeella, useimmat osat voidaan palauttaa valtuutetulle Cat®-edustajalle palautuskäytännön mukaisesti.

Tarvitsetko lisää apua? Ota meihin yhteyttä

Etsi edustajaSähköpostiosoite
Osakaavio, 8T-5065
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8T-5065 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 8T-5065 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Lukkomekanismi: Nailon-insertti

Thickness (mm): 32.6

Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M30X3.5

Thickness (in): 1.283

Korkeus (mm): 33

Mutterin tyyppi: Lukkomutteri

Vääntiö (mm): 46

Materiaali: TERÄS

Materiaalin kuvaus:  ISO 898-2 luokka 10

Pinnoite: Sinkin Pinnoitettu

Kierre: Karkea lanka UNC

Karkaistu: Kyl

Mutterin leveys – 3 (mm): 46

Drive (in): 1.811

Class or Grade: ISO 898-2 Class 10

Hand of Thread: RH

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8T-5065

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD30

ROTARY DRILL

MD6380 MD6250

TRACK FELLER BUNCHER

522 532 1190T

FELLING HEAD

HF221 HF201

TRUCK

794 AC

OFF HIGHWAY TRUCK

794 AC 798 AC

MOTOR GRADER

24M 24

COMPACT WHEEL LOADER

908

Näytä enemmän
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 8T-5065
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8T-5065 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 8T-5065 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Lukkomekanismi: Nailon-insertti

Thickness (mm): 32.6

Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M30X3.5

Thickness (in): 1.283

Korkeus (mm): 33

Mutterin tyyppi: Lukkomutteri

Vääntiö (mm): 46

Materiaali: TERÄS

Materiaalin kuvaus:  ISO 898-2 luokka 10

Pinnoite: Sinkin Pinnoitettu

Kierre: Karkea lanka UNC

Karkaistu: Kyl

Mutterin leveys – 3 (mm): 46

Drive (in): 1.811

Class or Grade: ISO 898-2 Class 10

Hand of Thread: RH

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8T-5065

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD30

ROTARY DRILL

MD6380 MD6250

TRACK FELLER BUNCHER

522 532 1190T

FELLING HEAD

HF221 HF201

TRUCK

794 AC

OFF HIGHWAY TRUCK

794 AC 798 AC

MOTOR GRADER

24M 24

COMPACT WHEEL LOADER

908

Näytä enemmän
Liittyvät osat
198-4772: 14 mm paksu kova aluslevy
198-4772: 14 mm paksu kova aluslevy

Cat® 14 mm paksu litteä kova aluslevy

Tarkista hinta
198-4783: ALUSLEVY - KOVA
198-4783: ALUSLEVY - KOVA

LITTEÄ ALUSLEVY

Tarkista hinta
9X-8399: 6 mm paksu kova aluslevy
9X-8399: 6 mm paksu kova aluslevy

Cat® M30-kiinnittimelle suunniteltu kova aluslevy estää kiinnittimen uppoamisen materiaaliin ja jakaa kuorman tasaisemmin.

Tarkista hinta
9X-8258: 6 mm paksu kova aluslevy
9X-8258: 6 mm paksu kova aluslevy

Cat® M30-kiinnittimelle suunniteltu kova aluslevy estää kiinnittimen uppoamisen materiaaliin ja jakaa kuorman tasaisemmin.

Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa