Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট8T-8549: নাইলন ইনসার্ট সহ M12 স্টিল হেক্সাগোনাল লক নাট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট
8T-8549: নাইলন ইনসার্ট সহ M12 স্টিল হেক্সাগোনাল লক নাট
8T-8549: নাইলন ইনসার্ট সহ M12 স্টিল হেক্সাগোনাল লক নাট

নাইলন ইনসার্ট সহ Cat® M12 স্টিল হেক্সাগোনাল লক নাট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
8T-8549: নাইলন ইনসার্ট সহ M12 স্টিল হেক্সাগোনাল লক নাট
8T-8549: নাইলন ইনসার্ট সহ M12 স্টিল হেক্সাগোনাল লক নাট
8T-8549: নাইলন ইনসার্ট সহ M12 স্টিল হেক্সাগোনাল লক নাট
8T-8549: নাইলন ইনসার্ট সহ M12 স্টিল হেক্সাগোনাল লক নাট
8T-8549: নাইলন ইনসার্ট সহ M12 স্টিল হেক্সাগোনাল লক নাট

নাইলন ইনসার্ট সহ Cat® M12 স্টিল হেক্সাগোনাল লক নাট

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্রোমিয়াম (হেক্সাভ্যালেন্ট যৌগসমূহ) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্রোমিয়াম (হেক্সাভ্যালেন্ট যৌগসমূহ) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
লক মেকানিজম: নাইলন ইনসার্ট
পুরুত্ব (mm): 14.9
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M12x1.75
Thickness (in): 0.587
নাটের প্রকার: লক নাট
উচ্চতা (mm): 15
ড্রাইভ (mm): 18
উপদান: স্টিল,নাইলন, 6, 6/12, 6/6 প্লাস্টিক,অ্যালয় জিঙ্ক,কার্বন স্টিল
উপাদানের বিবরণ:  ISO 898-2 ক্লাস 10
কোটিং: দস্তার প্লেটড
থ্রেডের সাইজ (mm): M12
হোল থ্রেড পিচ: 1.75
Drive (in): 0.709
Class or Grade: ISO 898-2 Class 10
Hand of Thread: RH
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
লক মেকানিজম: নাইলন ইনসার্ট
পুরুত্ব (mm): 14.9
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M12x1.75
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Integrated Toolcarrier
IT14G2IT14GIT28G
Wheel Skidder
535C545C525C
Asphalt Compactor
CB7CB16CB15CB13CB10
Mini Hyd Excavator
305.5E2301.7D CR303E CR301.4C302.2D300.9D302.4D301.7D308E2 CR302.7D304E2305E2304308309304.5E2310303.5E2305 CR
Excavator
M312M315
Flail Mower
HMF110HMF210
Rotary Mixer
RM500BRM800
Work Tool
GLK484548GB120TRS26TRS20TRS17
Track Loader
973C963C953C
Soil Compactor
CP68BCP56B815CS64BCS76BCS74BCP74B815KCP11CP12CP14CP16CP17CS20CS11CS12CS13CS14CS16CS17CS19CS56BCS68BCS66BCS78B
Backhoe Loader
442D430D426B438C426C438D424B HD416424D426424B436C436B424B2420D432D436416C428D416D428B416B428C
Wheel Dozer
854K844K844854814K814
Landfill Compactor
836826816K836K816826K
Mulching Head
HM112HM115HM6015HM810HM912HM215CHM115CHM608HM112CHM210HM215HM208
Compact Wheel Loader
910G914G2908906930938926914G908M906M907M
Wheel Loader
982XE972L966 XE950K962L962K950M950L962M980XE966L930K930M950GC814K924H924K928F938K938M926M962928H966972966 GC907K972 XE966XE980982906K906M994990993992908K908M926924930938950982 XE980 XE908907906990K950 GC993K980L992K972XE994F994H
Forwarder
554
Articulated Truck
740B735B
Grapple-Log Loading
GLK555055
Wheeled Excavator
M322D MHM320M317M317D2M315D2M318DM318CM324D2 MHM318D MHM322D2M322DM322CM318C MHM315CM315DM316CM316DM320D2M313CM313DM322D2 MH
Pneumatic Compactor
CW34CW12PS-500CW-34PF-300PS-300
Industrial Engine
C4.4
Asphalt Screed
SE34VTSE60 VSE60 FMAS4173SE47 VAS4251CSE47 FMSE60SE34VSE50 VTSE50 VSE60 VT XWSE60VT XWSE47 VTSE60 V XW
Blade
GB124
Underground Art Truck
AD45
Felling Head
SAT630SAT420
Power Module
XQ2280XQC1200TR43XQC1600TR43-C18LTR43-E44
Wheel Saw
SW380SW345BSW460BSW360BSW480
Quick Coupler
HCS65HCS70HCS70HTRS23TRS10TRS14TRS18HCS80
Load Haul Dump
R1700R1700 XE
Load, Haul, Dump
R1700K
Off Highway Truck
789D796 AC794 AC773GC793D798 AC798
Material Handler
MH3032MH3050
Oem Solutions
3412C
Motor Grader
161818M316M14024M16M3
Hydraulic Shovel
602060156015B6020B6060
Track-Type Tractor
D6XED10D11D9 GCD6K2 LGPD5MD6TD6MD6KD7ED9D4D6D5D8D7D6 XED11TD6K2 XLD10T2D9TD9RD6K2D7R IID7E LGP
Knuckleboom Loader
579C579D2484D2484C559C559D2384D2384C
Asphalt Paver
AP1055AP500AP655PE636AP400AP300FAP600AP555FAP500FAP655FAP-600DSE47AP655F LAP600FAP-655DAP-1000FAP-300DAP355AP-1055FAP555AP300AP355FAP455AP1000
Marine Engine
C32C32 MARINE
Pipelayer
561MPL83PL87PL61
Broom
BP25BA30BA25BA22
Mining Excavator
5110B513052305130B
Expanded Mining Products
LD350
Engine - Generator Set
3508BC3.3DE50E0C7.1DE200E
Vibratory Compactor
CB10CS-573CS-56BCS-68BCB7CS-583CD-44BCS-54BCS-66BCS-78BCS-563CS-79BCP12CS-64BCS-76BCP74BCS-74BCB46BCB-54BCB-66BCB-64BCS12CS14CD-54BCS78BCS54BCB-14BCB-224BCB-224CCP-563CB-214BCB-214CCP-54BCS68BCS56BCB-44BCB-68BCS79BCP-56BCP-68BCP54BCP-74BCP76BCS74BCP68BCP56B
Generator Set
G3512C4.4 GEN SC4.4DE110EC7.1DE150EC6.6DE150EC3.3DE50E0C3.3DE50E2C18C18 GEN SEC7.1C7.1DE150E0G3516HC4.4C32C7.1DE200EC3.3 GEN SDG150C7.1 GEN SC3.3C4.4DE55E2C4.4DE88E0C4.4DE65E3C4.4DE88E3C3.3DE33E3C3.3DE33E0C4.4DE110E2
Mixing Bucket
MB200MB250
Box Blade
BB121BB124
Reclaimer Mixer
RM400RM800RM500B
Engine
C32 MARINE
Ejector Truck
740B
Mulcher
HM3013HM5515
Cold Planer
PC412BPC310BPM820PM825PM822PM620PM622PM312PM313PM310PC408BPC305BPC306B
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Road Reclaimer
RM800RM400RM600RM500BRM500
Engine - Machine
C32
Gen Set Engine
G3516C
Rotary/Track Drills
MD5150CMD6640
Skid Steer Loader
232D3226D3236D3
Delimber
PRE426DLK426
Truck
794 AC789D793D795F ACMT4400D AC772770
Powertrain
TR43E44-C13BLTR43M44-C13B
Compactor
CB-34B XWCB8CB7CB-24BCB-22BCB-34BCC-24BCB-32BCC-34BCD10CCS9CB10CB13CB15CB16CD8
আরও দেখুন
Integrated Toolcarrier
IT14G2IT14GIT28G
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
8T-8549 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
8T-8549 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
8T-8549 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্রোমিয়াম (হেক্সাভ্যালেন্ট যৌগসমূহ) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 8T-8549 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
লক মেকানিজম: নাইলন ইনসার্ট
পুরুত্ব (mm): 14.9
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M12x1.75
Thickness (in): 0.587
নাটের প্রকার: লক নাট
উচ্চতা (mm): 15
ড্রাইভ (mm): 18
উপদান: স্টিল,নাইলন, 6, 6/12, 6/6 প্লাস্টিক,অ্যালয় জিঙ্ক,কার্বন স্টিল
উপাদানের বিবরণ:  ISO 898-2 ক্লাস 10
কোটিং: দস্তার প্লেটড
থ্রেডের সাইজ (mm): M12
হোল থ্রেড পিচ: 1.75
Drive (in): 0.709
Class or Grade: ISO 898-2 Class 10
Hand of Thread: RH
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 8T-8549 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G2 IT14G IT28G

WHEEL SKIDDER

535C 545C 525C

ASPHALT COMPACTOR

CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

MINI HYD EXCAVATOR

305.5E2 301.7D CR 303E CR 301.4C 302.2D 300.9D 302.4D 301.7D 308E2 CR 302.7D 304E2 305E2 304 308 309 304.5E2 310 303.5E2 305 CR

EXCAVATOR

M312 M315

FLAIL MOWER

HMF110 HMF210

ROTARY MIXER

RM500B RM800

WORK TOOL

GLK48 4548 GB120 TRS26 TRS20 TRS17

TRACK LOADER

973C 963C 953C

SOIL COMPACTOR

CP68B CP56B 815 CS64B CS76B CS74B CP74B 815K CP11 CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS68B CS66B CS78B

BACKHOE LOADER

442D 430D 426B 438C 426C 438D 424B HD 416 424D 426 424B 436C 436B 424B2 420D 432D 436 416C 428D 416D 428B 416B 428C

WHEEL DOZER

854K 844K 844 854 814K 814

LANDFILL COMPACTOR

836 826 816K 836K 816 826K

MULCHING HEAD

HM112 HM115 HM6015 HM810 HM912 HM215C HM115C HM608 HM112C HM210 HM215 HM208

COMPACT WHEEL LOADER

910G 914G2 908 906 930 938 926 914G 908M 906M 907M

WHEEL LOADER

982XE 972L 966 XE 950K 962L 962K 950M 950L 962M 980XE 966L 930K 930M 950GC 814K 924H 924K 928F 938K 938M 926M 962 928H 966 972 966 GC 907K 972 XE 966XE 980 982 906K 906M 994 990 993 992 908K 908M 926 924 930 938 950 982 XE 980 XE 908 907 906 990K 950 GC 993K 980L 992K 972XE 994F 994H

FORWARDER

554

ARTICULATED TRUCK

740B 735B

GRAPPLE-LOG LOADING

GLK55 5055

WHEELED EXCAVATOR

M322D MH M320 M317 M317D2 M315D2 M318D M318C M324D2 MH M318D MH M322D2 M322D M322C M318C MH M315C M315D M316C M316D M320D2 M313C M313D M322D2 MH

PNEUMATIC COMPACTOR

CW34 CW12 PS-500 CW-34 PF-300 PS-300

INDUSTRIAL ENGINE

C4.4

ASPHALT SCREED

SE34VT SE60 V SE60 FM AS4173 SE47 V AS4251C SE47 FM SE60 SE34V SE50 VT SE50 V SE60 VT XW SE60VT XW SE47 VT SE60 V XW

BLADE

GB124

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45

FELLING HEAD

SAT630 SAT420

POWER MODULE

XQ2280 XQC1200 TR43 XQC1600 TR43-C18L TR43-E44

WHEEL SAW

SW380 SW345B SW460B SW360B SW480

QUICK COUPLER

HCS65 HCS70 HCS70H TRS23 TRS10 TRS14 TRS18 HCS80

LOAD HAUL DUMP

R1700 R1700 XE

LOAD, HAUL, DUMP

R1700K

OFF HIGHWAY TRUCK

789D 796 AC 794 AC 773GC 793D 798 AC 798

MATERIAL HANDLER

MH3032 MH3050

OEM SOLUTIONS

3412C

MOTOR GRADER

16 18 18M3 16M 140 24M 16M3

HYDRAULIC SHOVEL

6020 6015 6015B 6020B 6060

TRACK-TYPE TRACTOR

D6XE D10 D11 D9 GC D6K2 LGP D5M D6T D6M D6K D7E D9 D4 D6 D5 D8 D7 D6 XE D11T D6K2 XL D10T2 D9T D9R D6K2 D7R II D7E LGP

KNUCKLEBOOM LOADER

579C 579D 2484D 2484C 559C 559D 2384D 2384C

ASPHALT PAVER

AP1055 AP500 AP655 PE636 AP400 AP300F AP600 AP555F AP500F AP655F AP-600D SE47 AP655F L AP600F AP-655D AP-1000F AP-300D AP355 AP-1055F AP555 AP300 AP355F AP455 AP1000

MARINE ENGINE

C32 C32 MARINE

PIPELAYER

561M PL83 PL87 PL61

BROOM

BP25 BA30 BA25 BA22

MINING EXCAVATOR

5110B 5130 5230 5130B

EXPANDED MINING PRODUCTS

LD350

ENGINE - GENERATOR SET

3508B C3.3DE50E0 C7.1DE200E

VIBRATORY COMPACTOR

CB10 CS-573 CS-56B CS-68B CB7 CS-583 CD-44B CS-54B CS-66B CS-78B CS-563 CS-79B CP12 CS-64B CS-76B CP74B CS-74B CB46B CB-54B CB-66B CB-64B CS12 CS14 CD-54B CS78B CS54B CB-14B CB-224B CB-224C CP-563 CB-214B CB-214C CP-54B CS68B CS56B CB-44B CB-68B CS79B CP-56B CP-68B CP54B CP-74B CP76B CS74B CP68B CP56B

GENERATOR SET

G3512 C4.4 GEN S C4.4DE110E C7.1DE150E C6.6DE150E C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 C18 C18 GEN SE C7.1 C7.1DE150E0 G3516H C4.4 C32 C7.1DE200E C3.3 GEN S DG150 C7.1 GEN S C3.3 C4.4DE55E2 C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C3.3DE33E3 C3.3DE33E0 C4.4DE110E2

MIXING BUCKET

MB200 MB250

BOX BLADE

BB121 BB124

RECLAIMER MIXER

RM400 RM800 RM500B

ENGINE

C32 MARINE

EJECTOR TRUCK

740B

MULCHER

HM3013 HM5515

COLD PLANER

PC412B PC310B PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM312 PM313 PM310 PC408B PC305B PC306B

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495 HF 7495

ROAD RECLAIMER

RM800 RM400 RM600 RM500B RM500

ENGINE - MACHINE

C32

GEN SET ENGINE

G3516C

ROTARY/TRACK DRILLS

MD5150C MD6640

SKID STEER LOADER

232D3 226D3 236D3

DELIMBER

PRE426 DLK426

TRUCK

794 AC 789D 793D 795F AC MT4400D AC 772 770

POWERTRAIN

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

COMPACTOR

CB-34B XW CB8 CB7 CB-24B CB-22B CB-34B CC-24B CB-32B CC-34B CD10 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16 CD8

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
8T-4223
8T-4223: 13.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
198-4778
198-4778: 12mm পুরু হার্ড ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
5P-1076
5P-1076: 13.5mm ইনার ব্যাসের হার্ড ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
7D-1649
7D-1649: 13.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
5P-8245
5P-8245: 13.5mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
198-4767
198-4767: 12mm পুরু হার্ড ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন