AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesÉcrous8T-8549: Contre-écrou hexagonal M12 en acier avec insert en nylon
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesÉcrous
8T-8549: Contre-écrou hexagonal M12 en acier avec insert en nylon
8T-8549: Contre-écrou hexagonal M12 en acier avec insert en nylon

Contre-écrou hexagonal Cat® M12 en acier avec insert en nylon

Marque: Cat

Images du produit
8T-8549: Contre-écrou hexagonal M12 en acier avec insert en nylon
8T-8549: Contre-écrou hexagonal M12 en acier avec insert en nylon
8T-8549: Contre-écrou hexagonal M12 en acier avec insert en nylon
8T-8549: Contre-écrou hexagonal M12 en acier avec insert en nylon
8T-8549: Contre-écrou hexagonal M12 en acier avec insert en nylon

Contre-écrou hexagonal Cat® M12 en acier avec insert en nylon
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
Description :
Les pièces de fixation Cat® sont conçues pour des applications spécifiques en fonction de la taille, de la résistance, de la charge de serrage et des performances passées. Il s'agit d'informations dont les autres fabricants ne disposent pas. Elles sont sélectionnées pour durer jusqu'à la reconstruction ou la durée de vie de la machine. Bien qu'il puisse sembler que des pièces et des fixations non Cat soient adaptées à votre machine, aucune autre entreprise ne connaît votre équipement aussi bien que nous.

Attributs :
• Les attaches Cat sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie et garantir fiabilité, productivité
• Résistance et qualité. Les attaches répondent ou dépassent les exigences ISO, ASTM, ASME & SAE.
• Les boulons, écrous et rondelles Cat sont conçus pour fonctionner ensemble en tant que système et garantir une force de serrage maximale.
•Revêtements répondant à des exigences spéciales pour différentes applications (conforme aux normes RoHS).

Applications :
Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés correspondants forment un système basé sur la performance qui produit des charges de serrage élevées et constantes. Vous pouvez faire confiance aux fixations Cat pour vous aider à construire, entretenir ou réparer - pour la plupart des machines et des installations du monde entier.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), reconnu par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.

Description :
Les pièces de fixation Cat® sont conçues pour des applications spécifiques en fonction de la taille, de la résistance, de la charge de serrage et des performances passées. Il s'agit d'informations dont les autres fabricants ne disposent pas. Elles sont sélectionnées pour durer jusqu'à la reconstruction ou la durée de vie de la machine. Bien qu'il puisse sembler que des pièces et des fixations non Cat soient adaptées à votre machine, aucune autre entreprise ne connaît votre équipement aussi bien que nous.

Attributs :
• Les attaches Cat sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie et garantir fiabilité, productivité
• Résistance et qualité. Les attaches répondent ou dépassent les exigences ISO, ASTM, ASME & SAE.
• Les boulons, écrous et rondelles Cat sont conçus pour fonctionner ensemble en tant que système et garantir une force de serrage maximale.
•Revêtements répondant à des exigences spéciales pour différentes applications (conforme aux normes RoHS).

Applications :
Les boulons Cat et les rondelles et écrous trempés correspondants forment un système basé sur la performance qui produit des charges de serrage élevées et constantes. Vous pouvez faire confiance aux fixations Cat pour vous aider à construire, entretenir ou réparer - pour la plupart des machines et des installations du monde entier.

Avertissement:Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), reconnu par l'État de Californie comme entraînant des cancers, des anomalies congénitales ainsi que des problèmes de fertilité. Pour plus d'informations, consultez le site www.P65Warnings.ca.gov.
Caractéristiques
Caractéristiques
Unités de mesureImpérialesMétriques
Mécanisme de verrouillage: Insert nylon
Épaisseur (mm): 14.9
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M12x1.75
Thickness (in): 0.587
Type d'écrou: Écrou de blocage
Hauteur (mm): 15
Entraînement (mm): 18
Matière: ACIER,Acier au carbone,Alliage de zinc,Plastique Nylon 6, 6/12, 6/6
Désignation des matériaux:  ISO 898-2 Classe 10
Revêtement: Galvanisé
Diamètre du filet (mm): M12
Pas du filetage du trou: 1,75
Drive (in): 0.709
Class or Grade: ISO 898-2 Class 10
Hand of Thread: RH
Unités de mesureImpérialesMétriques
Mécanisme de verrouillage: Insert nylon
Épaisseur (mm): 14.9
Taille du filetage (dia. x pas) (mm): M12x1.75
Voir plus
Modèles compatibles
Modèles compatibles
Integrated Toolcarrier
IT14G2IT14GIT28G
Wheel Skidder
535C545C525C
Asphalt Compactor
CB7CB16CB15CB13CB10
Mini Hyd Excavator
305.5E2301.7D CR303E CR301.4C302.2D300.9D302.4D301.7D308E2 CR302.7D304E2305E2304308309304.5E2310303.5E2305 CR
Excavator
M312M315
Flail Mower
HMF110HMF210
Rotary Mixer
RM500BRM800
Work Tool
GLK484548GB120TRS26TRS20TRS17
Track Loader
973C963C953C
Soil Compactor
CP68BCP56B815CS64BCS76BCS74BCP74B815KCP11CP12CP14CP16CP17CS20CS11CS12CS13CS14CS16CS17CS19CS56BCS68BCS66BCS78B
Backhoe Loader
442D430D426B438C426C438D424B HD416424D426424B436C436B424B2420D432D436416C428D416D428B416B428C
Wheel Dozer
854K844K844854814K814
Landfill Compactor
836826816K836K816826K
Mulching Head
HM112HM115HM6015HM810HM912HM215CHM115CHM608HM112CHM210HM215HM208
Compact Wheel Loader
910G914G2908906930938926914G908M906M907M
Wheel Loader
982XE972L966 XE950K962L962K950M950L962M980XE966L930K930M950GC814K924H924K928F938K938M926M962928H966972966 GC907K972 XE966XE980982906K906M994990993992908K908M926924930938950982 XE980 XE908907906990K950 GC993K980L992K972XE994F994H
Forwarder
554
Articulated Truck
740B735B
Grapple-Log Loading
GLK555055
Wheeled Excavator
M322D MHM320M317M317D2M315D2M318DM318CM324D2 MHM318D MHM322D2M322DM322CM318C MHM315CM315DM316CM316DM320D2M313CM313DM322D2 MH
Pneumatic Compactor
CW34CW12PS-500CW-34PF-300PS-300
Industrial Engine
C4.4
Asphalt Screed
SE34VTSE60 VSE60 FMAS4173SE47 VAS4251CSE47 FMSE60SE34VSE50 VTSE50 VSE60 VT XWSE60VT XWSE47 VTSE60 V XW
Blade
GB124
Underground Art Truck
AD45
Felling Head
SAT630SAT420
Power Module
XQ2280XQC1200TR43XQC1600TR43-C18LTR43-E44
Wheel Saw
SW380SW345BSW460BSW360BSW480
Quick Coupler
HCS65HCS70HCS70HTRS23TRS10TRS14TRS18HCS80
Load Haul Dump
R1700R1700 XE
Load, Haul, Dump
R1700K
Off Highway Truck
789D796 AC794 AC773GC793D798 AC798
Material Handler
MH3032MH3050
Oem Solutions
3412C
Motor Grader
161818M316M14024M16M3
Hydraulic Shovel
602060156015B6020B6060
Track-Type Tractor
D6XED10D11D9 GCD6K2 LGPD5MD6TD6MD6KD7ED9D4D6D5D8D7D6 XED11TD6K2 XLD10T2D9TD9RD6K2D7R IID7E LGP
Knuckleboom Loader
579C579D2484D2484C559C559D2384D2384C
Asphalt Paver
AP1055AP500AP655PE636AP400AP300FAP600AP555FAP500FAP655FAP-600DSE47AP655F LAP600FAP-655DAP-1000FAP-300DAP355AP-1055FAP555AP300AP355FAP455AP1000
Marine Engine
C32C32 MARINE
Pipelayer
561MPL83PL87PL61
Broom
BP25BA30BA25BA22
Mining Excavator
5110B513052305130B
Expanded Mining Products
LD350
Engine - Generator Set
3508BC3.3DE50E0C7.1DE200E
Vibratory Compactor
CB10CS-573CS-56BCS-68BCB7CS-583CD-44BCS-54BCS-66BCS-78BCS-563CS-79BCP12CS-64BCS-76BCP74BCS-74BCB46BCB-54BCB-66BCB-64BCS12CS14CD-54BCS78BCS54BCB-14BCB-224BCB-224CCP-563CB-214BCB-214CCP-54BCS68BCS56BCB-44BCB-68BCS79BCP-56BCP-68BCP54BCP-74BCP76BCS74BCP68BCP56B
Generator Set
G3512C4.4 GEN SC4.4DE110EC7.1DE150EC6.6DE150EC3.3DE50E0C3.3DE50E2C18C18 GEN SEC7.1C7.1DE150E0G3516HC4.4C32C7.1DE200EC3.3 GEN SDG150C7.1 GEN SC3.3C4.4DE55E2C4.4DE88E0C4.4DE65E3C4.4DE88E3C3.3DE33E3C3.3DE33E0C4.4DE110E2
Mixing Bucket
MB200MB250
Box Blade
BB121BB124
Reclaimer Mixer
RM400RM800RM500B
Engine
C32 MARINE
Ejector Truck
740B
Mulcher
HM3013HM5515
Cold Planer
PC412BPC310BPM820PM825PM822PM620PM622PM312PM313PM310PC408BPC305BPC306B
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Road Reclaimer
RM800RM400RM600RM500BRM500
Engine - Machine
C32
Gen Set Engine
G3516C
Rotary/Track Drills
MD5150CMD6640
Skid Steer Loader
232D3226D3236D3
Delimber
PRE426DLK426
Truck
794 AC789D793D795F ACMT4400D AC772770
Powertrain
TR43E44-C13BLTR43M44-C13B
Compactor
CB-34B XWCB8CB7CB-24BCB-22BCB-34BCC-24BCB-32BCC-34BCD10CCS9CB10CB13CB15CB16CD8
Voir plus
Integrated Toolcarrier
IT14G2IT14GIT28G
Informations sur la garantie
politique des retours
Diagramme des pièces pour 8T-8549
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Pièces associées
8T-4223
8T-4223: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieur
Vérifier le prix
198-4778
198-4778: Rondelle rigide de 12 mm d’épaisseur
Vérifier le prix
5P-1076
5P-1076: Rondelle dure de diamètre intérieur 13,5 mm
Vérifier le prix
7D-1649
7D-1649: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieur
Vérifier le prix
5P-8245
5P-8245: Rondelle de 13,5 mm de diamètre intérieur
Vérifier le prix
198-4767
198-4767: Rondelle rigide de 12 mm d’épaisseur
Vérifier le prix
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert