Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটসকেট9U-6538: ইম্পপ্যাক্ট সকেট
হোম
ওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটসকেট
9U-6538: ইম্পপ্যাক্ট সকেট
9U-6538: ইম্পপ্যাক্ট সকেট

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
9U-6538: ইম্পপ্যাক্ট সকেট
9U-6538: ইম্পপ্যাক্ট সকেট

Cat® 6-Point Impact Socket provides a secure grip on the fasteners, ensuring efficient torque transfer and reducing slippage during impact operation

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
পার্ট নম্বর 9U-6538 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Hex Size (mm): 35
Hex Size (in): 1.378
দৈর্ঘ্য (in): 2.3
সাইজ (mm): 35.0
দৈর্ঘ্য (mm): 57.2
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন