Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ও ব্লকসিলিন্ডার ব্লক উপাদানস্লিভ বিয়ারিং9W-6226: 13.5mm ভেতরের ব্যাসযুক্ত ইঞ্জিন মাউন্টিং স্লিভ
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ও ব্লকসিলিন্ডার ব্লক উপাদানস্লিভ বিয়ারিং
9W-6226: 13.5mm ভেতরের ব্যাসযুক্ত ইঞ্জিন মাউন্টিং স্লিভ
9W-6226: 13.5mm ভেতরের ব্যাসযুক্ত ইঞ্জিন মাউন্টিং স্লিভ

Cat® 13.5mm ভেতরের ব্যাসযুক্ত ইঞ্জিন মাউন্টিং স্লিভ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
9W-6226: 13.5mm ভেতরের ব্যাসযুক্ত ইঞ্জিন মাউন্টিং স্লিভ
9W-6226: 13.5mm ভেতরের ব্যাসযুক্ত ইঞ্জিন মাউন্টিং স্লিভ
9W-6226: 13.5mm ভেতরের ব্যাসযুক্ত ইঞ্জিন মাউন্টিং স্লিভ
9W-6226: 13.5mm ভেতরের ব্যাসযুক্ত ইঞ্জিন মাউন্টিং স্লিভ
9W-6226: 13.5mm ভেতরের ব্যাসযুক্ত ইঞ্জিন মাউন্টিং স্লিভ

Cat® 13.5mm ভেতরের ব্যাসযুক্ত ইঞ্জিন মাউন্টিং স্লিভ

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
9W-6226 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 9W-6226 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: স্ট্রেট স্লিভ
উপদান: স্টিল
ভিতরে ব্যাস (mm): 14
দৈর্ঘ্য (mm): 46.0
বাইরের ব্যাস (mm): 24
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 46
দৈর্ঘ্য (in): 1.81
ইন্টারন্যাল গ্রুভ: না
এক্সটার্নাল গ্রুভ: না
ক্রস হোল: না
ভিতরে ব্যাস (in): 0.53
বাইরের ব্যাস (in): 0.94
মোট দৈর্ঘ্য (in): 1.81
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 9W-6226 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

টেলহ্যান্ডেলার

RT60 RT50SA RT50 RTC60

অ্যাসফল্ট পেভার

BG-230D BG-225C AP-650B AP-800D AP-800C BG-230

স্কিড স্টিয়ার লোডার

247 267 287 277B 267B 287B 257 277 262 248B 246B 268B 236B 216 236 252 262B 252B 228 226 248 246 242

হুইল ডোজার

907K 908K 906K 908M 906M

হুইল-টাইপ লোডার

908M 906M 907H 907H2 906H2 908H2 907M 908H 906H

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন