এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® ফ্ল্যাট ব্রাশ কাটার ইউনিট
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
( 9 এর মধ্যে 1 - 9 ) ফলাফল
( 9 এর মধ্যে 1 - 9 ) ফলাফল
Cat
Cat
ওজন (lb)
0.83
Cat
Overall Width
79.7 in
Cutting Width
78 in
Maximum Cutting Diameter
3 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Overall Length
92.4 in
Overall Height
21.3 in
Weight
1175.1 lb
Optimal Hydraulic Flow
100-130 L/min (26-34 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
150-280 bar (2176-4065 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
4332-5631 mpm (14212-18475 fpm)
Motor Displacement
12 in³/rev
Drive Shaft Torque
297-554 N.m (219-409 lb/ft)
Material Density
Standard Duty
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Cat
Cat
Overall Width
62 in
Cutting Width
60 in
Maximum Cutting Diameter
3 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/o Electrical
Overall Length
73 in
Overall Height
21.3 in
Weight
939.2 lb
Optimal Hydraulic Flow
57-69 L/min (15-18 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
150-230 bar (2176-3340 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
3987-4821 mpm (13080-15816 fpm)
Motor Displacement
6.1 in³/rev
Drive Shaft Torque
152-233 N.m (112-172 lb/ft)
Material Density
Standard Duty
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Cat
Overall Width
68 in
Cutting Width
66 in
Maximum Cutting Diameter
3 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/o Electrical
Overall Length
79 in
Overall Height
21.3 in
Weight
1018.5 lb
Optimal Hydraulic Flow
57-87 L/min (15-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
150-230 bar (2176-3340 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
2910-4442 mpm (9547-14572 fpm)
Motor Displacement
8.5 in³/rev
Drive Shaft Torque
217-329 N.m (160-243 lb/ft)
Material Density
Standard Duty
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Cat
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/o Electrical
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
76-87 L/min (20-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-230 bar (2800-3300 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm)
Motor Displacement
9.8 in³/rev
Drive Shaft Torque
369-566 N·m (272-417 lb/ft)
Material Density
Industrial Duty
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
XHP / XE
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
150-155 L/min (40-41 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-280 bar (2800-4100 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
4,020-4,140 mpm (13,189-13,583 fpm)
Motor Displacement
11.9 in³/rev
Drive Shaft Torque
444-829 N·m (327-611 lb/ft)
Material Density
Industrial Duty
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders