Επιλογή καταστήματος
Για τιμές και διαθεσιμότητα
Επιλογή καταστήματος
Επιλογή καταστήματος
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Επίπεδη μονάδα κοπής ψήκτρας Cat®
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
Ανακατασκευασμένα
Χωρίς δυνατότητα επιστροφής
Κιτ
Αντικαταστάθηκε
1 - 9 από 9 αποτελέσματα
1 - 9 από 9 αποτελέσματα
Cat
Cat
Βάρος (λίβρες)
0.83
Cat
Overall Width
79.7 in
Cutting Width
78 in
Maximum Cutting Diameter
3 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Overall Length
92.4 in
Overall Height
21.3 in
Weight
1175.1 lb
Optimal Hydraulic Flow
100-130 L/min (26-34 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
150-280 bar (2176-4065 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
4332-5631 mpm (14212-18475 fpm)
Motor Displacement
12 in³/rev
Drive Shaft Torque
297-554 N.m (219-409 lb/ft)
Material Density
Standard Duty
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Cat
Cat
Overall Width
62 in
Cutting Width
60 in
Maximum Cutting Diameter
3 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/o Electrical
Overall Length
73 in
Overall Height
21.3 in
Weight
939.2 lb
Optimal Hydraulic Flow
57-69 L/min (15-18 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
150-230 bar (2176-3340 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
3987-4821 mpm (13080-15816 fpm)
Motor Displacement
6.1 in³/rev
Drive Shaft Torque
152-233 N.m (112-172 lb/ft)
Material Density
Standard Duty
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Cat
Overall Width
68 in
Cutting Width
66 in
Maximum Cutting Diameter
3 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/o Electrical
Overall Length
79 in
Overall Height
21.3 in
Weight
1018.5 lb
Optimal Hydraulic Flow
57-87 L/min (15-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
150-230 bar (2176-3340 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
2910-4442 mpm (9547-14572 fpm)
Motor Displacement
8.5 in³/rev
Drive Shaft Torque
217-329 N.m (160-243 lb/ft)
Material Density
Standard Duty
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Cat
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/o Electrical
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
76-87 L/min (20-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-230 bar (2800-3300 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm)
Motor Displacement
9.8 in³/rev
Drive Shaft Torque
369-566 N·m (272-417 lb/ft)
Material Density
Industrial Duty
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
XHP / XE
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
150-155 L/min (40-41 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-280 bar (2800-4100 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
4,020-4,140 mpm (13,189-13,583 fpm)
Motor Displacement
11.9 in³/rev
Drive Shaft Torque
444-829 N·m (327-611 lb/ft)
Material Density
Industrial Duty
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders