Mașini de tăiat arboret
Mașini de tăiat arboret
610-2760: BRX118 Industrial
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/o Electrical
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
76-87 L/min (20-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-230 bar (2800-3300 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm)
Motor Displacement
9.8 in³/rev
Drive Shaft Torque
369-566 N·m (272-417 lb/ft)
Material Density
Industrial Duty
Compatibility
Compact Track Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Wheel Loaders
610-2780: BRX418 Industrial
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
XHP / XE
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
150-155 L/min (40-41 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-280 bar (2800-4100 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
4,020-4,140 mpm (13,189-13,583 fpm)
Motor Displacement
11.9 in³/rev
Drive Shaft Torque
444-829 N·m (327-611 lb/ft)
Material Density
Industrial Duty
Compatibility
Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders
Cheie
Cheie
Montare din fabrică
Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.
Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.
Remanufacturat
Nereturnabilă
Kit
Înlocuită