Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® பிளாட் பிரஷ் கட்டர் யூனிட்
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Brushcutters are used to clear land and overgrowth.
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
Cat® Industrial Brushcutters are best for right of way maintenance, clearing land and brush cutting.
இந்தப் பாகம் உற்பத்தியாளரின் விவரக்குறிப்புகளின் அடிப்படையில் உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உற்பத்தியாளரின் உள்ளமைவில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பு உங்கள் Cat உபகரணங்களுக்குப் பொருந்தாமல் போகலாம். உங்கள் Cat உபகரணங்களின் தற்போதைய நிலையிலும் அனுமானிக்கப்படும் உள்ளமைவிலும் இந்தப் பாகம் பொருத்தமானதா என்பதை உறுதிப்படுத்த, வாங்குவதற்கு முன் உங்கள் Cat டீலரை அணுகவும். இந்தக் குறிப்பான் அனைத்துப் பாகங்களுக்கும் பொருந்தும் என்று உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.
மறு உற்பத்திசெய்தது
திருப்பியளிக்க முடியாது
கிட்
மாற்றப்பட்டது
1 - 9 / 9 முடிவுகள்
1 - 9 / 9 முடிவுகள்
Cat
Cat
எடை (lb)
0.83
Cat
Overall Width
79.7 in
Cutting Width
78 in
Maximum Cutting Diameter
3 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Overall Length
92.4 in
Overall Height
21.3 in
Weight
1175.1 lb
Optimal Hydraulic Flow
100-130 L/min (26-34 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
150-280 bar (2176-4065 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
4332-5631 mpm (14212-18475 fpm)
Motor Displacement
12 in³/rev
Drive Shaft Torque
297-554 N.m (219-409 lb/ft)
Material Density
Standard Duty
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Cat
Cat
Overall Width
62 in
Cutting Width
60 in
Maximum Cutting Diameter
3 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/o Electrical
Overall Length
73 in
Overall Height
21.3 in
Weight
939.2 lb
Optimal Hydraulic Flow
57-69 L/min (15-18 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
150-230 bar (2176-3340 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
3987-4821 mpm (13080-15816 fpm)
Motor Displacement
6.1 in³/rev
Drive Shaft Torque
152-233 N.m (112-172 lb/ft)
Material Density
Standard Duty
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders
Cat
Overall Width
68 in
Cutting Width
66 in
Maximum Cutting Diameter
3 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/o Electrical
Overall Length
79 in
Overall Height
21.3 in
Weight
1018.5 lb
Optimal Hydraulic Flow
57-87 L/min (15-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
150-230 bar (2176-3340 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
2910-4442 mpm (9547-14572 fpm)
Motor Displacement
8.5 in³/rev
Drive Shaft Torque
217-329 N.m (160-243 lb/ft)
Material Density
Standard Duty
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders
Cat
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
Standard Flow w/o Electrical
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
76-87 L/min (20-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-230 bar (2800-3300 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
2,436-2,772 mpm (7,992-9,094 fpm)
Motor Displacement
9.8 in³/rev
Drive Shaft Torque
369-566 N·m (272-417 lb/ft)
Material Density
Industrial Duty
Compatibility
Compact Track Loaders, Skid Steer Loaders, Compact Wheel Loaders
Cat
Overall Width
75.2 in
Cutting Width
72 in
Maximum Cutting Diameter
8 in
Required Hydraulics
XHP / XE
Overall Length
85.4 in
Overall Height
28.9 in
Weight
2363.4 lb
Optimal Hydraulic Flow
150-155 L/min (40-41 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
200-280 bar (2800-4100 psi)
Tip Speed (Depends On Flow)
4,020-4,140 mpm (13,189-13,583 fpm)
Motor Displacement
11.9 in³/rev
Drive Shaft Torque
444-829 N·m (327-611 lb/ft)
Material Density
Industrial Duty
Compatibility
Skid Steer Loaders, Compact Track Loaders