Domů284-0744: ŠROUB
Domů284-0744: ŠROUB
284-0744: ŠROUB

Značka: Cat

fallback-image
Zrušeno
284-0744: ŠROUB
Náhradní možnosti vám sdělí prodejce společnosti.

Značka: Cat

ZRUŠENO
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Popis součásti číslo 284-0744

Stále pracujeme na přidání popisu této části.

Specifikace součásti číslo 284-0744

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 1,75
Grip Length (mm): 44,45
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
materiál: uhlíková ocel,Slitina zinku
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Cat/SAE Grade 8 High Temp. (500 C)
Hand of Thread: RH
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 284-0744

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C15

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno