होम284-0744: BOLT
होम284-0744: BOLT
284-0744: BOLT

ब्रांड: Cat

fallback-image
बंद किया गया
284-0744: BOLT
रिप्लेसमेंट विकल्पों के लिए अपने डीलर से संपर्क करें.

ब्रांड: Cat

बंद किया गया
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69.85
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 1.75
Grip Length (mm): 44.45
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
सामग्री: कार्बन स्टील,अलॉय ज़िंक
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Cat/SAE Grade 8 High Temp. (500 C)
Hand of Thread: RH
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69.85
Bolt Type: Hex Head
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
इंजन - ट्रक
C15
अधिक देखें
इंजन - ट्रक
C15
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें