Home284-0744: PARAFUSO
Home284-0744: PARAFUSO
284-0744: PARAFUSO

Marca: Cat

fallback-image
Descontinuado
284-0744: PARAFUSO
Para ver as opções de substituição, entre em contato com o revendedor.

Marca: Cat

DESCONTINUADO
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Descrição
Descrição

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações
Especificações
Unidades de MedidaEUAMétrica
Bolt Length (in): 2,75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 1,75
Grip Length (mm): 44,45
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Material: Aço Carbono,Liga de Zinco
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Cat/SAE Grade 8 High Temp. (500 C)
Hand of Thread: RH
Unidades de MedidaEUAMétrica
Bolt Length (in): 2,75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Exibir Mais
Modelos Compatíveis
Modelos Compatíveis
Motor - CaminhãO
C15
Exibir Mais
Motor - CaminhãO
C15
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Parts Diagrams
No EquipmentInsira o número de série do equipamento ou escolha o equipamento na lista adicionada anteriormente para ver os diagramas de peças.
Selecionar Equipamento
DiagramaDescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Diagrama de peças para 284-0744
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 284-0744

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma descrição para esta peça.

Especificações para número de peça 284-0744

Unidades de Medida

EUAMétrica
Bolt Length (in): 2,75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 1,75
Grip Length (mm): 44,45
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Material: Aço Carbono,Liga de Zinco
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: Cat/SAE Grade 8 High Temp. (500 C)
Hand of Thread: RH
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 284-0744

MOTOR - CAMINHÃO

C15

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista