433-9305: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ BLOKU A OLEJOVÉ PÁNVE
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru433-9305: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ BLOKU A OLEJOVÉ PÁNVE
Domů433-9305: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ BLOKU A OLEJOVÉ PÁNVE

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

109-2332: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 56,52 mm

Množství: 4

111-1349: Těsnění krytu ventilu o tloušťce 0,8 mm

Množství: 1

142-4159: Integrované těsnění s lepeným okrajem o tloušťce 4,36 mm

Množství: 1

214-7568: Těsnicí O-kroužek STOR (SAE 9/16-18)

Množství: 6

259-4600: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 85,09 mm

Množství: 2

269-7885: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 72,39 mm

Množství: 3

272-0758: Lisovací těsnění víka vačkového hřídele

Množství: 12

272-0759: Lisovací těsnění krytu bloku válců

Množství: 12

2M-9780: O-kroužek 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Množství: 1

2W-0752: Pryžové těsnění se čtyřmi otvory s tloušťkou 0,8 mm

Množství: 7

310-3953: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 81,92 mm

Množství: 4

3K-0360: O-kroužek 2,21 x 16,36 mm 90A NBR

Množství: 1

3P-0653: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 69,22 mm

Množství: 1

447-7206: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 56,74 mm

Množství: 4

4F-3765: Ploché těsnění měrky hladiny oleje o tloušťce 0,8 mm

Množství: 3

5P-4892: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 59,92 mm

Množství: 2

5P-5846: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 40,64 mm

Množství: 1

5P-8068: O-kroužkové těsnění o vnitřním průměru 37,47 mm

Množství: 1

5P-8210: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 31,34 mm

Množství: 2

6F-4868: 1,6 mm tlusté těsnění krytu olejové vany

Množství: 1

6V-4314: 129,54 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkem

Množství: 2

6V-4315: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 94,62 mm

Množství: 2

6V-5101: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 107,32 mm

Množství: 1

7E-2630: Těsnění olejové pánve o tloušťce 0,8 mm

Množství: 1

7N-4945: Ploché těsnění vodního potrubí o tloušťce 0,8 mm

Množství: 4

7N-5057: 0,8 mm silné těsnění olejového čerpadla motoru

Množství: 1

8C-3107: 46,99 mm vnitřní průměr těsnění O-kroužkem

Množství: 1

8T-2928: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 53,1 mm

Množství: 3

9Y-8387: Ploché těsnění filtru motorového oleje o tloušťce 0,8 mm

Množství: 3

9Y-8388: Ploché těsnění filtru motorového oleje o tloušťce 0,8 mm

Množství: 3

Je zobrazeno 1 až 30 z 30

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno