DomůPracovní nástrojeZuby lopaty a systémy adaptérůSpojky hrotů510-6293: KONEKTOR-HD
DomůPracovní nástrojeZuby lopaty a systémy adaptérůSpojky hrotů510-6293: KONEKTOR-HD
510-6293: KONEKTOR-HD

Značka: Cat

Obrázky produktů
510-6293: KONEKTOR-HD
510-6293: KONEKTOR-HD
510-6293: KONEKTOR-HD
510-6293: KONEKTOR-HD
510-6293: KONEKTOR-HD
510-6293: KONEKTOR-HD

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 510-6293

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Nose Attachment Method: Mechanically Attached
Overall Length (mm): 513,0
Tip Attachment Method: Mechanically Attached
Width (in): 15,197
Wear or Durability: EWL
Nose Size: 950
Tip Series: CL-1
Overall Length (in): 20,197
Width (mm): 386,0
Tip Size: 145
Nose Series: CL-1
Tip Nose Width (in): 8,346
Tip Nose Width (mm): 212,0
Material: Alloy Steel
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 510-6293

VÝROBKY PRO VELKÉ DŮLNÍ PROVOZY

6060

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno