Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění6N-9133: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,21 mm
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyOstatní těsnění6N-9133: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,21 mm
6N-9133: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,21 mm

Ploché těsnění

Značka: Cat

Obrázky produktů
6N-9133: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,21 mm
6N-9133: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,21 mm
6N-9133: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,21 mm
6N-9133: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,21 mm
6N-9133: Ploché těsnění bloku válců o tloušťce 0,21 mm

Ploché těsnění

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 6N-9133
Celková délka (mm): 806,0
Celková šířka (mm): 317,0
Material: Alloy Mixed: Metal
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6N-9133

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

CG137-08 3408E 3408B 3408C CG137-08 G3408C G3408B G3408

DŮLNÍ KLOUBOVÝ DAMPR

AE40 AE40 II AD45 AD40

MOTOR PRO STROJE

3408

PRACOVNÍ NÁSTROJ

PR-450C PR-450 PM-565 PM-565B

KOLOVÝ DOZER

834B

ZEMINOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC

836

KOLOVÝ NAKLADAČ

988B 924G 988F 988F II

MOTOR PRO GENERÁTORY

G3408 3408B 3408C 3408 POWER SYS

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

69D 769D 769C 771D 771C 768C

KLADEČ TRUBEK

589

PÁSOVÝ LESNÍ TRAKTOR

59N 59L 58L 58

PÁSOVÝ DOZER

D8L D9R D9N D9 GC 9 8 8S 8U 9U 9SU 834U 834S 8A

VÝROBKY PRO NÁMOŘNÍ DOPRAVU

3408B 3408C 3412 3408 3408C CG137-08

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

3408B 3408

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

639D 633E II 631D 631E 631G 637G 637D 637E 633D 657E

GENERÁTOR

SR4 WEG

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno