DomůMotorMazací systémOlejová vedení210-0167: Potrubí chladiče hydraulického oleje
DomůMotorMazací systémOlejová vedení210-0167: Potrubí chladiče hydraulického oleje
210-0167: Potrubí chladiče hydraulického oleje

A Hydraulic Oil Cooler Tube dissipates heat, preventing overheating and ensuring optimal fluid temperature in industrial applications.

Značka: Cat

Obrázky produktů
210-0167: Potrubí chladiče hydraulického oleje
210-0167: Potrubí chladiče hydraulického oleje
210-0167: Potrubí chladiče hydraulického oleje
210-0167: Potrubí chladiče hydraulického oleje
210-0167: Potrubí chladiče hydraulického oleje

A Hydraulic Oil Cooler Tube dissipates heat, preventing overheating and ensuring optimal fluid temperature in industrial applications.

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 210-0167

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Steel
Outer Diameter (mm): 45,0
Length (mm): Not specified
Connector Type: Flange; Hose Bead
Flange Type: Not specified
Outer Diameter (in): 1,75
Length (in): Not specified
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 210-0167

TERÉNNÍ NÁKLADNÍ VOZIDLO

771D 771C 769D 769C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno