Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Registrace
Caterpillar

Vybrat obchod

Ceny a dostupnost

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu170-6506: ČEP
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálČepy pákového mechanismu a kluzná ložiskaČepy pákového mechanismu170-6506: ČEP
170-6506: ČEP

Linkage Pin

Značka: Cat

Obrázky produktů
170-6506: ČEP
170-6506: ČEP

Linkage Pin

Značka: Cat

SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 170-6506

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Material: Steel,Carbon Steel
Pin Type: Straight Pin
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 55,0
Pin Diameter (in): 2,17
Length (mm): 681,0
Length (in): 26,81
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 170-6506

KOLOVÝ NAKLADAČ

902 908 906

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno