HomeFerragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação170-6506: PINO
Home
Ferragens, Selos e ConsumíveisPinos de Articulação e Rolamentos Tipo LuvaPinos de Articulação
170-6506: PINO
170-6506: PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Imagens do Produto
170-6506: PINO
170-6506: PINO

Linkage Pin

Marca: Cat

Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
É Compatível?Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Adicionar Equipamento
Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
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
Diagrama de peças para 170-6506
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Especificações para número de peça 170-6506

Unidades de Medida

EUAMétrica
Material: Steel,Carbon Steel
Pin Type: Straight Pin
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 55
Pin Diameter (in): 2,17
Length (mm): 681
Length (in): 26,81
Removal Aid / Feature: No Puller Hole
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 170-6506

CARREGADEIRA

902 908 906

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista