Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálŘemeny a řemeniceŘemeny190-8142: Hadový pás
DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálŘemeny a řemeniceŘemeny190-8142: Hadový pás
190-8142: Hadový pás

Šířka: 27,9 mm (1,10 in)

Značka: Cat

Obrázky produktů
190-8142: Hadový pás
190-8142: Hadový pás
190-8142: Hadový pás
190-8142: Hadový pás
190-8142: Hadový pás

Šířka: 27,9 mm (1,10 in)

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 190-8142

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Délka řemenu (mm): 1 220,0
Délka řemenu (in): 48,03
Počet žeber: 8,0
Šířka řemenu (in): 1,1
Šířka řemenu (mm): 27,9
Typ řemenu: Hadové pásy
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 190-8142

TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR

TH220B TH330B TH560B TH350B TH580B TH360B TH460B

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno