Caterpillar

Přidat vybavení

Vyberte zařízení pro zobrazení součástí, které jsou vhodné pro vaše zařízení.
Žádné navrhované výsledky

Vybrat obchod

Caterpillar

Přidat vybavení

Abyste našli vhodné díly.Abyste našli vhodné díly.
Vyhledejte číslo nebo název součásti

Vybrat obchod

Přidat vybavení

DomůFiltry a kapalinyFiltryFiltry systému mazání396-4596: Filtr mazání motoru
DomůFiltry a kapalinyFiltryFiltry systému mazání396-4596: Filtr mazání motoru
396-4596: Filtr mazání motoru

Filtr mazání Cat®, ocel, D × vnější průměr: 181 × 93,7 mm

Značka: Cat

Obrázky produktů
396-4596: Filtr mazání motoru
396-4596: Filtr mazání motoru
396-4596: Filtr mazání motoru

Filtr mazání Cat®, ocel, D × vnější průměr: 181 × 93,7 mm

Značka: Cat

Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 396-4596

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
materiál: Ocel
Typ: mazání filtr
Vnější průměr (mm): 93,7
Délka (in): 7,13
Délka (mm): 181,0
Vnější průměr (in): 3,69
Velikost vnitřního závitu (in): 1-16-2B
Efficiency Category: Advanced High Efficiency
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 396-4596

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno