DomůHadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic456-8482: Hydraulická hadice o vnitřním průměru 19,1 mm
Domů
Hadice a trubiceHadice, sestavy hadic a komponenty hadicSestavy hadic
456-8482: Hydraulická hadice o vnitřním průměru 19,1 mm
456-8482: Hydraulická hadice o vnitřním průměru 19,1 mm

Cat® Hydraulické hadice jsou pružné, což jim umožňuje ohýbat se a objíždět různé překážky při zachování jejich pevnosti a trvanlivosti

Značka: Cat

Vlastní délka
Obrázky produktů
456-8482: Hydraulická hadice o vnitřním průměru 19,1 mm
456-8482: Hydraulická hadice o vnitřním průměru 19,1 mm

Cat® Hydraulické hadice jsou pružné, což jim umožňuje ohýbat se a objíždět různé překážky při zachování jejich pevnosti a trvanlivosti

Značka: Cat

Vlastní délka
Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
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
Schéma součástí pro zařízení 456-8482
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 456-8482

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Tlaková zatížitelnost (psi): 140 000,0
Bulk Unit of Measure: CM
Vnitřní průměr (in): 0,75
Vnitřní průměr (mm): 19,05
Velikost desky (in): -12
Vnější průměr (in): 1,26
Vnější průměr (mm): 32,0
Pracovní tlak (kPa): 35 000,0
Pracovní tlak (psi): 5 076,0
Provozní teplota: -40 °C až 121 °C
materiál: Pryž
Použití: Odolnost vůči oleji
SAE: SAE 100R13
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 456-8482

Pro tuto součást v současnosti nemáme žádné informace o kompatibilitě.

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno