หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสชุดท่อ456-8482: ท่อไฮดรอลิกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 19.1 มม.
หน้าแรกสายโฮสและท่อสายโฮส ชุดสายโฮส และส่วนประกอบสายโฮสชุดท่อ456-8482: ท่อไฮดรอลิกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 19.1 มม.
456-8482: ท่อไฮดรอลิกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 19.1 มม.

ท่อไฮดรอลิก Cat® มีความยืดหยุ่น ทำให้สามารถงอและวิ่งไปตามสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ในขณะที่รักษาความแข็งแรงและความทนทานไว้

แบรนด์: Cat

ความยาวที่กำหนดเอง
รูปภาพผลิตภัณฑ์
456-8482: ท่อไฮดรอลิกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 19.1 มม.
456-8482: ท่อไฮดรอลิกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 19.1 มม.

ท่อไฮดรอลิก Cat® มีความยืดหยุ่น ทำให้สามารถงอและวิ่งไปตามสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ในขณะที่รักษาความแข็งแรงและความทนทานไว้

แบรนด์: Cat

ความยาวที่กำหนดเอง
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 456-8482

หน่วยวัด

USเมตริก
ความจุแรงดัน (psi): 140,000.0
Bulk Unit of Measure: CM
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 0.75
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 19.05
ขนาดแผงหน้าปัด (นิ้ว): -12
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 1.26
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 32.0
แรงดันงาน (kPa): 35,000.0
แรงดันงาน (psi): 5,076.0
อุณหภูมิการใช้งาน: -40°C ถึง 121°C
วัสดุ: ยาง
การใช้งาน: กันน้ำมัน
SAE: SAE 100R13
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 456-8482

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน