AloitusLetkut & putketLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitLetkukokoonpanot456-8482: Hydrauliletku, sisähalkaisija 19,1 mm
Aloitus
Letkut & putketLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitLetkukokoonpanot
456-8482: Hydrauliletku, sisähalkaisija 19,1 mm
456-8482: Hydrauliletku, sisähalkaisija 19,1 mm

Cat® -hydrauliletkut ovat joustavia, jolloin ne voivat taipua ja kulkea eri esteiden ympäri säilyttäen samalla lujuutensa ja kestävyytensä.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
456-8482: Hydrauliletku, sisähalkaisija 19,1 mm
456-8482: Hydrauliletku, sisähalkaisija 19,1 mm

Cat® -hydrauliletkut ovat joustavia, jolloin ne voivat taipua ja kulkea eri esteiden ympäri säilyttäen samalla lujuutensa ja kestävyytensä.

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 456-8482
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 456-8482 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Painekapasiteetti (psi): 140 000
Bulk Unit of Measure: CM
Sisäkehän halkaisija (in): 0,75
Sisäkehän halkaisija (mm): 19,05
Viivan koko (in): -12
Ulkokehän halkaisija (in): 1,26
Ulkokehän halkaisija (mm): 32
Työpaine (kPa): 35 000
Työpaine (psi): 5 076
Käyttölämpötila-alue: -40°C – 121 °C
Materiaali: Kumi
Sovellus: Öljynkestävyys
SAE: SAE 100R13
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 456-8482

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa