DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty544-2182: ŠROUB-ŠESTIHRAN
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty
544-2182: ŠROUB-ŠESTIHRAN
544-2182: ŠROUB-ŠESTIHRAN

Značka: Cat

fallback-image
544-2182: ŠROUB-ŠESTIHRAN

Značka: Cat

Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Je díl vhodný?Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Přidat vybavení
Hodí se to? Nebo hledáte opravu? Zadejte své zařízení a zkontrolujte, zda se tato součást hodí nebo zda existují možnosti opravy.
Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
SchémaPopisSpecifikaceKompatibilní modely
Schéma součástí pro zařízení 544-2182
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 544-2182

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Bolt Length (in): 1,181
Bolt Length (mm): 30
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 0,148
Grip Length (mm): 3,75
materiál: Nízkolegovaná ocel,Povlaková kapalina,uhlíková ocel
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.25
Coating: Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 544-2182

UŽITKOVÉ VOZIDLO

CUV85 CUV82

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.