Caterpillar
Žádné navrhované výsledky

Registrace

Caterpillar
Číslo nebo název součásti
ZpětDomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty6I-6371: Šroub se šestihrannou hlavou 1''-8 x 2 1/2''
ZpětDomů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálMontážní prvkyUpevňovací prvkyŠrouby a vruty
6I-6371: Šroub se šestihrannou hlavou 1''-8 x 2 1/2''
6I-6371: Šroub se šestihrannou hlavou 1''-8 x 2 1/2''
Product Images
6I-6371: Šroub se šestihrannou hlavou 1''-8 x 2 1/2''
6I-6371: Šroub se šestihrannou hlavou 1''-8 x 2 1/2''
6I-6371: Šroub se šestihrannou hlavou 1''-8 x 2 1/2''
6I-6371: Šroub se šestihrannou hlavou 1''-8 x 2 1/2''
6I-6371: Šroub se šestihrannou hlavou 1''-8 x 2 1/2''

Šroub s šestihrannou hlavou Cat®

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Informace o záruce

Záruka na díly zakoupené na webu Parts.Cat.Com obecně platí 12 měsíců od data na faktuře podle ustanovení Omezené záruky společnosti Caterpillar. Záruka na díly se vztahuje na vady materiálu a zpracování po celou dobu platnosti záruky po montáži dílu. Úplné podrobnosti o záruce získáte od místního prodejce společnosti Cat.
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
Záruka na díly zakoupené na webu Parts.Cat.Com obecně platí 12 měsíců od data na faktuře podle ustanovení Omezené záruky společnosti Caterpillar. Záruka na díly se vztahuje na vady materiálu a zpracování po celou dobu platnosti záruky po montáži dílu. Úplné podrobnosti o záruce získáte od místního prodejce společnosti Cat.
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
Schéma součástí pro zařízení 6I-6371
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Popis součásti číslo 6I-6371

Popis:
Upevňovací prvky Cat® jsou navrženy pro specifické použití podle velikosti, pevnosti, zátěže svorky a předchozího výkonu. Tyto informace jiní výrobci nemají. Díly jsou vybírány tak, aby vydržely do příští obnovy nebo konce životnosti stroje. Může se zdát, že pro stroj postačí montážní a upevňovací prvky jiných značek než Cat, ale žádná jiná společnost nezná vaše zařízení tak dobře jako my.
Nejodolnější utahovací prvky jsou šrouby se šestihrannou hlavou.

Vlastnosti:
• Upevňovací prvky Cat jsou vyrobeny podle přesných specifikací pro odolnost, spolehlivost, produktivitu
• Pevnost a kvalita – Upevňovací prvky splňují nebo převyšují požadavky norem ISO, ASTM, ASME a SAE
• Šrouby, matice a podložky Cat jsou navrženy tak, aby pracovaly společně jako systém pro dosažení maximální upínací síly.
• Povrchové úpravy, které splňují speciální požadavky pro rozmanité způsoby použití (vyhovují normě RoHS).

Použití:
Šrouby Cat a odpovídající kalené podložky a matice tvoří systém založený na výkonu, který poskytuje trvale vysoké upínací zatížení. Můžete se spolehnout na to, že vám upevňovací prvky Cat pomohou při výrobě, údržbě nebo opravě - pro většinu strojních a dílenských aplikací po celém světě.

Zobrazit více
Upozornění:Tento produkt vás může vystavit působení chemických látek včetně olova a jeho sloučenin, o kterých je ve státě Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiná reprodukční poškození. Další informace najdete na adrese www.P65Warnings.ca.gov.
Specifikace součásti číslo 6I-6371

Měrné jednotky

AmerickéMetrické

Délka šroubu (in): 2 1/2

Bolt Length (mm): 63.5

Typ šroubu: Šroub s šestihrannou hlavou

Povlak: Vločkový zinkový povlak

Délka záběru (in): 0,5

Grip Length (mm): 12.7

materiál: Ocel

Popis materiálu: Značení hlavy – 7 radiálních čar (konečná mez pevnosti v tahu 170 ksi)

Velikost závitu (in – TPI) (in): 1-8

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8

Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 6I-6371

TRACK-TYPE TRACTOR

D9R

WHEEL SCRAPER

637G

QUARRY TRUCK

771D 771C 773E

TRUCK

772G 770G 775G 773E 775F 772 773G 773F 770 773G LRC 772G OEM 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 769C

EXCAVATOR

320-A L 320-A 320 L

OFF HIGHWAY TRUCK

798 796 AC 798 AC

Zobrazit více
Porovnat alternativní součásti
6I-6371
Tento díl:
6I-6371: Šroub se šestihrannou hlavou 1''-8 x 2 1/2''
Délka šroubu (in)

2 1/2

Délka záběru (in)

0,5

Velikost závitu (in – TPI) (in)

1-8

Popis

Šroub s šestihrannou hlavou Cat®

3E-6640
Tento díl:
3E-6640: Sady schránek na spojovací prvky
Thread Size (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10

Bolt Length (in)

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4

Popis

Palcový, hrubý závit UNC

KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.