Caterpillar
Няма предложени резултати

Добавяне на оборудване


Регистрация

Caterpillar

Добавяне на оборудване

Добавяне на оборудване

За да откриете частите, които пасват.За да откриете частите, които пасват.
Каталожен номер или име
НазадНачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' болт с шестостенна глава
НазадНачало
Метални изделия, уплътнения и консумативиМетални изделияКрепежни елементиБолтове и винтове
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' болт с шестостенна глава
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' болт с шестостенна глава
Product Images
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' болт с шестостенна глава
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' болт с шестостенна глава
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' болт с шестостенна глава
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' болт с шестостенна глава
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' болт с шестостенна глава

Болт с шестостенна глава Cat®
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
Обикновено гаранцията за части, закупени на Parts.Cat.Com, е 12 месеца от датата на фактурата, както е посочено в Ограничената гаранция на Caterpillar. Гаранцията за части покрива дефекти в материала и изработката през целия гаранционен период, след като са били монтирани. За пълни подробности за гаранцията се свържете с вашия местен дилър на Cat.
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
Обикновено гаранцията за части, закупени на Parts.Cat.Com, е 12 месеца от датата на фактурата, както е посочено в Ограничената гаранция на Caterpillar. Гаранцията за части покрива дефекти в материала и изработката през целия гаранционен период, след като са били монтирани. За пълни подробности за гаранцията се свържете с вашия местен дилър на Cat.
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
Диаграма на частите за 6I-6371
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 6I-6371

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Вижте още
Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации за каталожен номер 6I-6371

Мерна единица

САЩМетрични

Дължина на болт (инч): 2 1/2

Bolt Length (mm): 63.5

Тип bolt: Болт с шестоъгълна глава

Покритие: Цинкова люспа

Дължина на дръжката (инч): 0.5

Grip Length (mm): 12.7

Материал: СТОМАНА

Описание на материал: Главна маркировка - 7 радиални линии (170 ksi Пределна якост на опън)

Размер на резбата (инч - TPI) (инч): 1-8

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8

Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 6I-6371

TRACK-TYPE TRACTOR

D9R

WHEEL SCRAPER

637G

QUARRY TRUCK

771D 771C 773E

TRUCK

772G 770G 775G 773E 775F 772 773G 773F 770 773G LRC 772G OEM 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 769C

EXCAVATOR

320-A L 320-A 320 L

OFF HIGHWAY TRUCK

798 796 AC 798 AC

Вижте още
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 6I-6371
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 6I-6371

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Вижте още
Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации за каталожен номер 6I-6371

Мерна единица

САЩМетрични

Дължина на болт (инч): 2 1/2

Bolt Length (mm): 63.5

Тип bolt: Болт с шестоъгълна глава

Покритие: Цинкова люспа

Дължина на дръжката (инч): 0.5

Grip Length (mm): 12.7

Материал: СТОМАНА

Описание на материал: Главна маркировка - 7 радиални линии (170 ksi Пределна якост на опън)

Размер на резбата (инч - TPI) (инч): 1-8

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8

Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 6I-6371

TRACK-TYPE TRACTOR

D9R

WHEEL SCRAPER

637G

QUARRY TRUCK

771D 771C 773E

TRUCK

772G 770G 775G 773E 775F 772 773G 773F 770 773G LRC 772G OEM 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 769C

EXCAVATOR

320-A L 320-A 320 L

OFF HIGHWAY TRUCK

798 796 AC 798 AC

Вижте още
Сравнение на алтернативни части
6I-6371
Тази част:
6I-6371: 1''-8 x 2 1/2'' болт с шестостенна глава
Дължина на болт (инч)

2 1/2

Дължина на дръжката (инч)

0.5

Размер на резбата (инч - TPI) (инч)

1-8

Описание

Болт с шестостенна глава Cat®

3E-6640
Тази част:
3E-6640: Fastener Hardware Kit
Thread Size (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10

Bolt Length (in)

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4

Описание

Cat® Fastener Hardware Kit serves to securely join parts together, ensuring structural integrity and stability

КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт