VoltarHomeFerragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos6I-6371: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1 pol-8 x 2 1/2 pol
VoltarHome
Ferragens, Selos e ConsumíveisFerragensFixadoresParafusos
6I-6371: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1 pol-8 x 2 1/2 pol
6I-6371: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1 pol-8 x 2 1/2 pol
Product Images
6I-6371: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1 pol-8 x 2 1/2 pol
6I-6371: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1 pol-8 x 2 1/2 pol
6I-6371: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1 pol-8 x 2 1/2 pol
6I-6371: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1 pol-8 x 2 1/2 pol
6I-6371: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1 pol-8 x 2 1/2 pol

Parafuso de Cabeça Sextavada Cat®

Marca: Cat

Será que é compatível ou está procurando conserto? Adicione o equipamento para ver se as peças são compatíveis ou se há opções de reparo disponíveis.
Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Informações Sobre Garantia

Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Geralmente, a garantia para peças compradas em Parts.Cat.Com é de 12 meses a partir da data da fatura, conforme definido na Garantia Limitada da Caterpillar. A Garantia das Peças abrange defeitos no material e de fabricação durante todo o período de Garantia uma vez instalada. Para obter todos os detalhes sobre a Garantia, entre em contato com o Revendedor Cat local.
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
Diagrama de peças para 6I-6371
Exibir Diagramas de Peças Detalhados
Adicionar Seu Equipamento
Descrição do número de série 6I-6371

Descrição:
As peças de fixação Cat® são projetados para aplicações específicas com base em tamanho, resistência, carga de abraçadeira e desempenho prévio. Essas são informações que outros fabricantes não têm. Elas são selecionadas para durar até o recondicionamento ou a vida útil da máquina. Embora os fixadores e ferragens não fabricados pela Cat aparentem ser adequados para a máquina, nenhuma outra empresa conhece o equipamento como nós.
Parafusos de cabeça sextavada oferecem o recurso de condução mais robusto.

Atributos:
• Os fixadores Cat são fabricados segundo especificações precisas para proporcionar durabilidade, confiabilidade e produtividade
• Resistência e Qualidade – Os fixadores atendem a ou excedem as exigências ISO, ASTM, ASME e SAE.
• Parafusos, porcas e arruelas Cat foram projetados para funcionar como um sistema para força de fixação máxima.
• Revestimentos que atendem aos requisitos especiais para aplicações diferentes (compatível com RoHS).

Aplicações:
Os parafusos Cat e as porcas e as arruelas reforçadas correspondentes formam um sistema baseado em desempenho que produz cargas de abraçadeira altas de maneira consistente. Você pode confiar em Fixadores Cat® para ajudar a criar, manter ou consertar – para a maioria das aplicações de máquinas e oficinas em todo o mundo.

Exibir Mais
Advertência:Este produto pode expor você a produtos químicos, inclusive Chumbo e compostos de chumbo, conhecido no Estado da Califórnia por causar câncer e defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Para obter mais informações, acesse www.P65Warnings.ca.gov.
Especificações para número de peça 6I-6371

Unidades de Medida

EUAMétrica

Comprimento do Parafuso (pol): 2 1/2

Bolt Length (mm): 63.5

Tipo de Parafuso: Parafuso de Cabeça Sextavada

Revestimento: Fragmento de Zinco

Comprimento do Cabo (pol): 0,5

Grip Length (mm): 12.7

Material: Aço

Descrição do Material: Marcação da Cabeça – 7 linhas radiais (Resistência à Tração Mínima de 170 ksi)

Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol): 1-8

Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8

Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)

Hand of Thread: RH

Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 6I-6371

TRACK-TYPE TRACTOR

D9R

WHEEL SCRAPER

637G

QUARRY TRUCK

771D 771C 773E

TRUCK

772G 770G 775G 773E 775F 772 773G 773F 770 773G LRC 772G OEM 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 769C

EXCAVATOR

320-A L 320-A 320 L

OFF HIGHWAY TRUCK

798 796 AC 798 AC

Exibir Mais
Comparar Peças Alternativas
6I-6371
Essa peça:
6I-6371: Parafuso de Cabeça Sextavada de 1 pol-8 x 2 1/2 pol
Comprimento do Parafuso (pol)

2 1/2

Comprimento do Cabo (pol)

0,5

Tamanho da Rosca (pol - TPI) (pol)

1-8

Descrição

Parafuso de Cabeça Sextavada Cat®

3E-6640
Essa peça:
3E-6640: Kits de Bandejas de Ferragens
Thread Size (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10

Bolt Length (in)

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4

Descrição

Polegada, Rosca Grossa UNC

LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista